Education Technology

Programmez une carte BBC micro:bit

Connectez votre carte BBC micro:bit à la TI-83 Premium CE Edition Python et les calculatrices TI-Nspire™ CX II-T et téléchargez les modules spécialement développés pour des usages en classe dans le cadre des programmes de SNT ou de physique-chimie.

Qu’est-ce-que micro:bit ?

C’est une carte à microcontrôleur largement utilisée dans le monde éducatif grâce à sa simplicité d’utilisation et sa recommandation au niveau institutionnel, la carte micro:bit est un véritable laboratoire pour l’expérimentation de la programmation.

Connectez votre carte micro:bit à la technologie TI

La carte micro:bit se programme directement depuis votre calculatrice graphique TI-83 Premium CE Edition Python ou TI-Nspire™ CX II-T/ CX II-T CAS pour créer une multitude d’expérimentations.

Les programmes Python ainsi que les fonctionnalités de copier-coller sont compatibles avec la syntaxe standard micro:bit ainsi qu’avec le logiciel TI-Nspire™ CX Premium.

Votre calculatrice peut programmer la carte micro:bit V1 ou V2 (la V2 incluant les développements les plus récents dont un haut-parleur intégré, un microphone et un capteur tactile).

C’est en particulier l’utilisation de la liaison radio entre 2 cartes qui ravie les enseignants, le tout développé en langage Python. La calculatrice assiste la programmation, là où l’ordinateur nécessite de savoir à l’avance la consigne que l’on souhaite passer.
La calculatrice est un véritable atout. Elle facilite la tâche car les instructions sont prêtes.

Abdelilah YAZI , lycée Alain Fournier- METZ - chargé de mission (Innovation - académie Nancy-Metz) - CARDIE

Affichez des graphiques à l’aide de la matrice de diode 5x5 Interagissez directement sur la carte grâce à ses boutons et capteurs intégrés
Produisez des mélodies à l’aide du haut-parleur Communiquez à l’aide des entrées et sorties en analogique
Etablissez des communications radio entre calculatrices connectées à des cartes micro:bit Interagissez avec des capteurs externes (avec platine d’essaies supplémentaire en option)
Réalisez des mesures physiques directement depuis la boussole intégrée, l’accéléromètre, le capteur de température et le capteur de lumière Connectez la carte aux LED NeoPixel

Connectez votre carte en 3 étapes

Téléchargez les fichiers nécessaires

Les fichiers incluent le fichier runtime.hex pour votre carte micro:bit ainsi que les modules complémentaires (en zip pour votre TI-Nspire™ CX II-T et pour votre TI-83 Premium CE Edition Python)

Télécharger les fichiers pour la TI-83 Premium CE Edition Python

Télécharger les fichiers pour la TI-Nspire™ CX II-T

Installez les modules utilisateurs sur votre calculatrice

Une fois les fichiers transférés à l’aide du logiciel TI Connect CE ou du logiciel TI-Nspire™ CX Premium, les modules seront visibles dans le menu « Plus de modules » sur votre calculatrice.

Des instructions détaillées se trouvent dans le fichier zip pour la TI-Nspire™ CX II-T ainsi que dans le livret d’activités pour la TI-83 Premium CE Edition Python.

Installez le fichier runtime.hex sur votre micro:bit

Pour cela glissez déposez le fichier .hex précédemment téléchargé sur votre carte micro :bit connectée à votre ordinateur. Une fois l’installation terminée, le logo du Texas apparaitra en LED sur la carte.

Connectez votre calculatrice à la micro:bit

Utilisez un câble OTG mini USB – Micro (vendu séparément)

Vous pouvez également connecter votre logiciel TI-Nspire™ CX Premium à la carte via un câble USB A – Micro B.

Besoin d'un câble mini USB A – Micro B. ?

Contactez-nous pour demander votre câble USB A – Micro B gratuit.

Ressources pour la classe

Livret d’activités pour la classe

Les 14 activités de programmation de la carte BBC micro:bit en Python, associée à la calculatrice graphique TI-83 Premium CE, développent la démarche algorithmique en physique-chimie au lycée général, technologique et professionnel.

Ces projets proposent d'aborder les notions fondamentales nécessaires à la compréhension du microcontrôleur pour les exploiter complètement lors de l'élaboration d'activités plus complexes en prise directe sur des situations de la vie courante.