Education Technology

Principales fonctionnalités

La TI-89 Titanium est la première calculatrice graphique et formelle nouvelle génération:

  • Plus de puissance : 4 fois plus de mémoire Flash disponible, un calcul formel compatible avec Derive 6 pour ordinateur.
  • Une connectivité à l'ordinateur simplifiée avec un port USB intégré et des câbles de connexion USB.
  • Plus de fonctions : Plus de 10 applications logicielles Flash préinstallées.

Principales fonctionnalités

  • Mémoire: 2,7 Mo de mémoire Flash ROM disponibloes pour les données, fichiers et applications Flash, et 188 Ko de RAM utilisables.
  • Écran: Nouvel écran très contrasté et antireflet de résolution 160x100 pixels.
  • Logiciel de mathématiques avancées: Un puissant calcul formel, issu de Derive , (développement, factorisation, résolution, dérivation, intégration formelle, développement de Taylor…). Même niveau de performances que la TI-92 Plus et la Voyage™ 200. Compatibilité avec la dernière version du logiciel pour ordinateur Derive 6 (disponibilité à la rentrée 2004)
  • Résolution d'une équation différentielle symbolique: Calcule les solutions exactes de nombreuses équations différentielles du 1er et du 2nd ordre.
  • Graphe d'équations différentielles numériques: Résolution d'une équation ou d'un système d'équations différentielles en utilisant les méthodes d'EULER ou de RUNGE-KUTTA. Tracé des champs de pente, des champs de direction ou des courbes solutions.
  • Algèbre linéaire: Trouve les valeurs et les vecteurs propres, décomposition de matrices.
  • Rotation 3D et tracé de contours: Expérimentation de la rotation de surfaces 3D en temps réel.
  • Systèmes d'équations: Résolution de systèmes d'équations : solutions exactes ou approchées.
  • Unités de mesure: Utilisation d'unités dans les équations ou les calculs symboliques. Choix parmi 20 constantes et 100 unités groupées dans 28 catégories. Les unités et les constantes sont différenciées par un caractère souligné précédant la variable.
  • Solveur numérique interactif: Utilise un solveur numérique interactif pour résoudre numériquement n'importe quelle variable dans une équation.
  • Langages: Les messages et menus peuvent être affichés en français.
  • Statistiques et probabilités avancées: 10 modèles de régression, combinaisons, nombre aléatoire, lois de distribution...
  • Convivialité: Les menus et certains messages peuvent être affichés en français.

Mise à jour du système d'exploitation

La technologie Flash permet la mise à jour du système d'exploitation de votre TI-89 Titanium et ainsi d'étendre les capacités et les fonctionnalités de votre calculatrice. C'est pourquoi il est conseillé de vérifier régulièrement que votre calculatrice possède bien la dernière version.

Applications logicielles Flash

La TI-89 Titanium sera commercialisée avec plus de 10 applications logicielles Flash (Apps) préinstallées. Elles offrent de nouvelles fonctionnalités à votre TI-89 Titanium et vous pouvez personnaliser votre calculatrice en téléchargeant d'autres Apps dont vous avez besoin. Visitez l'espace Flash pour connaître les dernières nouveautés.

Connexion à l'ordinateur avec le TI-Connect™ Avec le câble de connexion TI-GRAPH LINK USB et le logiciel TI-Connect fournis, vous connectez votre assistant scientifique et votre ordinateur pour mettre à jour le système d'exploitation et ajouter des applications logicielles Flash.

TI-89 Titanium Caractéristiques

  • Un nouveau système d'exploitation (version OS 2.09) permettant d'afficher le menu principal par icônes, l'horloge et le dateur. Possibilité de mettre à jour le système d'exploitation lorsque des versions ultérieures paraîtront.
  • Plus de 10 applications logicielles Flash préinstallées : Les statistiques avec éditeur de listes, le tableur CellSheetTM compatible ExcelTM et AppleworksTM , l'application pour l'électricité EE*Pro , les mathématiques financières, le bloc de notes NoteFolioTM , l'agenda électronique (calendrier, Contacts, Planning, tâches), les racines de polynômes, la résolution de systèmes d'équations, l'éditeur dez fiches de révisions StdyCardsTM , le lecteur d'E-textes TI-ReaderTM et la langue française (traduction de tous les menus et messages du systèmes d'exploitaiton en français)
  • Fonctions de calcul formel avancé pour le lycée et les études supérieures. Les fichiers et données sont compatibles avec le logiciel de calcul formel Derive 6 pour ordinateur.
  • Affichage des équations et des résultats avec les notations mathématiques usuelles. 
  • Résultats réels et complexes. 
  • Écran d'historique pouvant rappeler les 99 entrées précédentes. 
  • 188 Ko de mémoire RAM disponibles. 
  • 2,7 Mo de mémoire Flash ROM disponibles pour archiver des données, des fichiers ou des applications logicielles Flash. 
  • Représentation graphique des fonctions, équations paramétriques, équations polaires, suites définies par récurrences, surfaces 3D et équations différentielles. 
  • Pentes et directions pour l'étude graphique des équations différentielles. 
  • Valeurs numériques des fonctions dans les tables. 
  • Analyse interactive des valeurs des fonctions, racines, maximums, minimums, intégrales, dérivées, intersections, points d'inflexion et distances. 
  • Solution symbolique exacte pour beaucoup d'équations différentielles du 1er et du 2nd degré. 
  • Résolution des équations différentielles par les méthode de RK et Euler. 
  • Rotation en temps réel des représentations 3D. 
  • Résolution symbolique de systèmes d'équations pour des systèmes linéaires et non linéaires. 
  • Calcul algébrique sur les matrices. 
  • Plus de 100 symboles d'unités à utiliser dans les équations, les calculs et les conversions d'unités. 
  • Conversions et opérations en modes hexadécimal et binaire. 
  • Statistiques à 1 et 2 variables, 10 modèles de régression. 
  • Représentation statistique. 
  • Capacité de programmation limitée par la mémoire de la calculatrice. 
  • Option de programmation en assembleur. 
  • Catalogue des fonctions et instructions disponibles avec indication de la syntaxe à utiliser. 
  • Compatible avec les CBL 2™ et CBR 2™. 
  • Échanges avec l'ordinateur simplifiés : port USB intégré, câble de connexion USB aux PC et Mac inclus, logiciel d'interface TI-ConnectTM fourni avec son guide d'utilisation. 
  • 4 piles LR03 et pile lithium de sauvegarde inclus. 
  • 1 manuel de prise en main de 200 pages + 1 manuel complet électronique sur le CD
  • 1 nouveau câble USB de connexion aux calculatrices TI-89 Titanium

TI-89 Titanium Applications

Applications mathématiques, sciences, ingénierie et utilitaires pour la calculatrice graphique TI-89 :
Télécharger les applications

Les applications suivantes sont disponibles pour ce produit :

  • Cabri Géomètre™ (v 2.04)
  • Cabri language localization
  • Calculus Tools App pour TI-89 et Voyage™ 200
  • CellSheet™ App pour TI-89
  • EE*Pro® pour TI-89
  • Finance App pour TI-89
  • ME*Pro® App pour TI-89
  • NoteFolio™ App pour TI-89
  • Organizer App pour TI-89 et TI-89 Titanium
  • Polynomial Root Finder App pour TI-89
  • Simultaneous Equation Solver App pour TI-89
  • Statistics with List Editor App for the TI-89
  • Statistics with List Editor Language Localization
  • Study Cards™ App pour TI-89 et TI-89 Titanium
  • Symbolic Math Guide App pour TI-89
  • The Geometer´s Sketchpad® pour TI-89 et TI-89 Titanium
  • The Geometer´s Sketchpad® pour TI-92 Plus et Voyage™ 200

Les applications suivantes sont pré-installées sur ce produit :

  • CellSheet™ App pour TI-89
  • EE*Pro® pour TI-89
  • Finance App pour TI-89
  • NoteFolio™ App pour TI-89
  • Organizer App pour TI-89 et TI-89 Titanium
  • Polynomial Root Finder App pour TI-89
  • Simultaneous Equation Solver App pour TI-89
  • Study Cards™ App pour TI-89 et TI-89 Titanium
  • Symbolic Math Guide App pour TI-89
  • The Geometer´s Sketchpad® pour TI-92 Plus et Voyage™ 200

TI-89 Titanium Accessoires

TI Connect™

TI Connect™ est un logiciel qui assure la connexion entre votre ordinateur et votre calculatrice graphique. Transférez les données, mettez à jour le système d’exploitation, téléchargez les applications disponibles et chargez des programmes sur votre calculatrice graphique. 

MAC

  • SE: Mac® OS X 10.6.8, 10.7.5, 10.8.2 Processeur : Processeur Intel®
  • Mémoire RAM : 512 Mo Disque dur : 50 Mo environ d'espace disponible sur le disque dur
  • Résolution de l'écran : 800 x 600
  • Autres conditions requises: Port USB disponible pour le câble USB de la connexion TI (Silver Edition), ou câble USB direct

Download for Mac 

Windows

  • SE: Windows® XP Professionnel SP3, Windows® XP Tablet PC Edition, Windows® 7,
  • Windows® 8, Windows® 8 Pro. Compatible avec les systèmes d’exploitation 32 bits et 64 bits
  • Processeur cadencé à 800MHz 
  • Mémoire RAM : 256 Mo Disque dur : 100 Mo environ d'espace disponible sur le disque dur
  • Résolution de l'écran : 800 x 600
  • Autres conditions requises: Port USB disponible pour le câble USB de la connexion TI (Silver Edition), ou câble USB direct

Download for Windows