Education Technology

TI-84 Plus

La graphique nouvelle génération pour le lycée et les études supérieures. La TI-84 Plus est la toute première graphique nouvelle génération qui allie puissance et esthétique
Où acheter

Principales fonctionnalités

La TI-84 Plus est une évolution de la TI-83 Plus: elle en possède toutes les fonctions, peut échanger avec elle données, fichiers et applications et offre en supplément:

  • Une nouvelle qualité d'écran (in black)
  • 8 lignes de 16 caractères 96x64 pixels
  • 3 fois plus de mémoire disponible
  • 24 Ko de mémoire RAM et 480Ko de mémoire Flash ROM pour installer jusqu'à 30 applications logicielles et archiver des fichiers.
  • Un nouveau processeur de calcul
  • Des calculs 2,5 fois plus rapides
  • L'heure et la date
  • Un dateur et une horloge sont disponibles dans son mode
  • 10 applications logicielles Flash pré-installées:
  • la géométrie Cabri Jr compatible avec la version Cabri II Plus pour PC;
  • la résolution graphique d'inéquations;
  • l'éditeur de fiches de révisions StudyCards;
  • TimeSpan , l'éditeur de frises chronologiques;
  • les outils pour les sciences;
  • les mathématiques financières;
  • l'étude des coniques;
  • la transformation des courbes de fonctions;
  • probability simulation, les expériences aléatoires;
  • la gestion des interfaces pour les sciences CBL 2 et CBR.

Connectivité à l'ordinateur

Avec l'ensemble câble USB - logiciel d'interface, vous connectez votre calculatrice TI-84 PLus et votre ordinateur pour échanger des fichiers, des programmes et des données. Vous pouvez également, à partir du CD ou à partir de l'Internet, mettre à jour le système d'exploitation de la calculatrice et ajouter des applications Flash supplémentaires (tous les détails dans l'espace dédié à la technologie Flash)

Accessoires inclus:

  • 4 piles LR03, 1 pile de sauvegarde
  • 1 câble de connexion calculatrice mini USB pour TI-84 Plus/SE
  • 1 nouveau câble de connexion à l'ordinateur USB
  • 1 manuel de prise en main de 200 pages
  • 1 CD-ROM avec 1 manuel complet en format électronique, des programmes, des logiciels et des applications Flash gratuites avec leur guide d'utilisation.