Education Technology

Calculatrice scientifique
TI-30X Plus MathPrint™

Calculatrice simple d’utilisation. Offre toutes les fonctions essentielles pour les différent types d’écoles du secondaire.

Où acheter

Principales caractéristiques

  • Affichage haute résolution permettant par exemple d’afficher la table de valeurs de deux
  • Résumé statistiques complet, nombreuses régressions mathématiques et calculs de diverses lois de probabilités
  • NOUVEAU: régression exponentielles (e ^ x).
  • Sauvegarde des calculs : aucune saisie n'est perdue
  • Sommation des termes Calcul avec des valeurs de fonction.
  • Les tableaux de valeurs pour les fonctions arbitraires.
  • Conversions métriques et constantes physiques.
  • Conversions des calculs par pression de touches Fractions, racines carrées et pi en décimal - et vice-versa.
  • Modélisation par régression linéaire et non-linéaire.
  • Comme spécifié dans le curriculum, peut être utilise pour l'arithmétique, l'algèbre, la géométrie, la trigonométrie, calculs stochastiques et analyse.
  • Fonction de retour de mémoire.

Caractéristiques techniques

Fonctionnalités intégrées

  • Calcul de probabilité, entre autre distribution binomiale et normale
  • Calculs de dimension et dispersion, entre autre médiane et quartiles
  • Sommation des termes
  • Calcul avec des valeurs de fonction
  • Les tableaux de valeurs pour les fonctions arbitraires
  • Conversions métriques et constantes physiques
  • Conversions des calculs par pression de touches
  • Fractions, racines carrées et pi en décimal - et vice-versa
  • Modélisation par régression linéaire et non-linéaire
  • Comme spécifié dans le curriculum, peut être utilise pour l'arithmétique, l'algèbre, la géométrie, la trigonométrie, calculs stochastiques et analyse
  • Fonction de retour de mémoire
  • Et plus encore 

Matériel

  • Écran LCD quatre lignes et 16 caractères, garantissant une meilleure lisibilité des calculs et des résultats
  • Piles avec photopile pour une plus grande durée de vie de la pile
  • Mise hors tension automatique
  • Plastique dur, touches de couleur
  • Patins en caoutchouc antidérapant
  • Couvercle résistant aux chocs avec carte de références rapides
  • Étui de protection rigide à emboîter

Assistance

Accessoires pour la calculatrice TI-30X Plus MathPrint™

Elargit les possibilités de votre calculatrice TI-30X Plus MathPrint™

Logiciel TI-SmartView™ Emulator pour les calculatrices scientifiques TI-MathPrint™

Expliquer le fonctionnement des calculatrices devant la classe. Choisissez entre plusieurs options d'affichage: TI-30X Pro MathPrint™, TI-30X Plus MathPrint™ et TI-34 MultiView™.