Fonctionnalités des applications de la calculatrice
La première icône sur la ligne supérieure de l'écran d'accueil de la TI-84 Evo-T est l'application Calculatrice. Accédez à l'application Calculatrice en mettant l'icône en surbrillance et en appuyant sur =.
Appuyez sur * pour accéder à l'écran d'accueil. Appuyez de nouveau sur * pour accéder à l'application Calculatrice.
Pour les menus et les fonctions de l'application Calculatrice, reportez-vous aux exemples ci-dessous.
Menus
Dans l'application Calculatrice, vous pouvez accéder aux fonctionnalités en utilisant Math (Mathématiques), Angle, Matrix (Matrice), Stat (Statistiques) et d'autres éléments de menu. Si vous souhaitez obtenir de l'aide sur la syntaxe, appuyez sur la touche bascule ^. Pour effectuer une sélection de menu, utilisez les touches du menu et = (Entrée). Vous pouvez également utiliser le numéro associé à l'élément.
Saisir et évaluer une expression
Pour créer une expression, vous pouvez saisir des nombres, des variables et des fonctions à l'aide du clavier et des menus. Une expression est évaluée lorsque vous appuyez sur =, quel que soit l'emplacement du curseur. Elle est évaluée dans son intégralité conformément aux règles du système EOS™ et le résultat s'affiche en fonction du mode paramétré pour le résultat Û.
Voir : Equation Operating System (Système d'exploitation des opérations)
Naviguer dans l'historique des calculs et utiliser un élément de l'historique
Les calculs sont stockés dans l'historique de l'écran d'accueil pour accéder à l'historique des calculs. Utilisez les touches fléchées vers le haut ≤ et vers le bas ≥ pour parcourir l'ensemble de l'historique. Appuyez sur = pour coller l'entrée ou le résultat à l'emplacement actuel du curseur.
Remarque : Dans un modèle MathPrint™, le curseur se transforme en flèche droite pour vous indiquer que vous devez appuyer sur la touche fléchée vers la droite › pour quitter le modèle avant de poursuivre la saisie du calcul.
Remarque : Dans un modèle MathPrint™, appuyez sur b et sur la touche fléchée vers le haut ≤ pour faire passer le curseur à l'historique afin de sélectionner et coller un résultat précédent dans le modèle d'entrée MathPrint™.
Remarque : Vous pouvez supprimer un élément de l'historique en le mettant en surbrillance et en appuyant sur k.