Education Technology

Fonctionnalités de l'application Paramètres

Les Mode Settings (Paramètres de configuration) de TI-84 Evo-T contrôlent l'affichage des nombres et des graphiques. Ces paramètres sont conservés lorsque la calculatrice est éteinte.

Sur l'écran d'accueil, sélectionnez l'icône de paramètres de configuration  ou, sur le clavier, appuyez sur j pour accéder à l'écran de paramètres de configuration.

Appuyez sur la flèche bas ≥ ou la flèche haut ≤ pour naviguer entre les différentes options de réglage, appuyez sur la flèche droite › et la flèche gauche ‹ pour déplacer le curseur sur les paramètres souhaités, puis appuyez sur =.

Pour une vue des différents paramètres inclus dans l'application Mode Settings (Paramètres de configuration), reportez-vous aux exemples ci-dessous.

Changer le paramètres de configuration graphique

Sélectionnez l'icône de paramètres de mode  ou appuyez sur la touche j.

  • Permet de basculer entre les modes Fonction, Paramétrique, Polaire et Suite.

Les modes de représentation graphique définissent les paramètres graphiques.

L'icône de graphique change en fonction du paramètre de mode du type de graphique :

 Le mode graphique FUNCTION (Fonction) permet la représentation graphique de fonctions où Y est exprimé en fonction de X.

 Le mode graphique PARAMETRIC (Paramétrique) permet la représentation graphique des fonctions où X et Y sont exprimés en fonction de T.

 Le mode graphique POLAR (Polaire) permet la représentation graphique de fonctions où r est exprimé en fonction de Theta.

 Le mode graphique SEQ (Suite) permet la représentation graphique de suites numériques. Trois suites sont disponibles : u, v et w, avec une option correspondant aux suites explicites, récurrentes d'ordre 1 ou 2.

Passer à la vue tableau et graphique (écran partagé)

Lors de la saisie d'une fonction dans l'éditeur Y=, vous pouvez afficher un tableau de valeurs en appuyant sur a Ä.

Remarque : La configuration du tableau, a Ä, détermine le mode d'affichage des valeurs. Vérifiez les paramètres de configuration si les résultats de la table de valeurs ne s'affichent pas dans le format de fraction attendu. L'utilisation à la fois de décimales et de fractions ne permet pas de conserver les fractions.

Passer en vue horizontale (écran partagé horizontal)

En mode horizontal, la zone inférieure peut être l'éditeur de fonctions, l'éditeur de listes, le tableau ou la calculatrice. La zone supérieure est toujours l'écran graphique. Modifiez la vue inférieure en sélectionnant l'application souhaitée à l'aide des icônes de l'écran d'accueil ou de la touche appropriée.

Options de paramètres

Paramètres avec les valeurs par défaut en gras:

Paramètre Résultat
MATHPRINT CLASSIC (CLASSIQUE) Détermine si les saisies/résultats sont affichés en écriture naturelle.
NORMAL (Normale) SCIENTIFIC (Scientifique) ENG (Ingénieur) Paramètre de notation numérique.
FLOAT (Flottant) 0123456789 Nombre de décimales
RADIAN DEGREE (Degré) GRADIAN (Grade) Unité de mesure angulaire
FUNCTION PARAMETRIC POLAR SEQ (FONCTION PARAMÉTRIQUE POLAIRE SUITE) Type de mode de représentation graphique.
THICK (Épais) DOT-THICK (Point épais) THIN (Fin) DOT-THIN (Point fin) Rétablit tous les styles de trait Y=.
SEQUENTIAL (Séquentiel) SIMULTANEOUS (Simultané) Tracé séquentiel ou simultané des graphiques
REAL (Réel) a+bi re^ (θi) Type de nombres complexes en forme algébrique ou forme polaire.
PLEINÉCR HORIZONTAL GRAPHE-TABLE Active le mode d'affichage plein écran, écran partagé en mode horizontal ou vertical.
n/d Un/d Affiche la valeur sous forme de fraction irréductible ou de nombre fractionnaire.
AUTO (Automatique) DECIMAL (Décimale) Affiche les résultats sous le même format que celui de la saisie, décimal ou fraction (exact ou approché).
DIAGNOSTICS ON (Diagnostic Aff) DIAGNOSTICS OFF (Diagnostic NAff) Détermine les informations qui sont affichées dans un calcul de régression statistique (r, r², R²).
LANGUE Sélectionne le paramètre de langue. Appuyez sur ≥ ou ≤ pour fermer l'écran de sélection et définir la nouvelle langue.