Système EOS™ (Equation Operating System) de saisie d'équations
La TI-84 Evo utilise un système d'ordre des opérations appelé Equation Operating System (EOS™).
La TI-84 Evo utilise l'ordre des opérations suivant :
Parenthèses et symboles de regroupement
Exponentiation et racines
Opposé
Multiplication, division et fractions
Addition et soustraction
Le système EOS™ évalue les fonctions d'une expression dans l'ordre suivant :
|
Degré |
Operation |
|
1st |
Expression entre parenthèses |
|
2nd |
Fonctions nécessitant une parenthèse fermante « ) » et qui précèdent l'argument, comme sin, log, les éléments de menu R<>P, etc. Remarque : cela sert à indiquer des fonctions « réelles » plutôt que des commandes. |
|
3rd |
Opérateurs en postfixe 2 (CARRÉ) ! (FACTORIELLE) T (TRANSPOSÉE) -1 (INVERSE) ° (DEGRÉ) r (RADIAN) g (GRADE) |
|
4th |
Exponentiation ( ^ ) et racines ( x√ ) En mode Classic (Classique), l'exponentiation via la touche (^) est évaluée de gauche à droite L'expression 2^3^2 est évaluée comme suit : (2^3)^2, avec 64 comme résultat. En mode MathPrint™, l'exponentiation via la touche (^) est évaluée comme suit : 2^(3^2), avec 512 comme résultat. |
|
5th |
Opposé « − » Remarque : Les opérateurs de préfixe unaire (seulement (-) pour le moment) sont spéciaux : Dans une expression comme « A ^ (-)B », l'inversion de signe prévaut sur l'exponentiation, tandis que dans une expression comme « (-)A ^ B », l'inversion de signe a une priorité inférieure à l'exponentiation. CE et Evo fonctionnent ainsi. |
|
6th |
Permutations « nPr » et combinaisons « nCr » |
|
7th |
Multiplication, multiplication implicite, division, fractions |
|
8th |
Addition et soustraction |
|
9th |
=, <, >, … |
|
10th |
\ et |
|
11th |
or (ou inclusif), xor (ou exclusif) |
|
12th |
Opérateurs de fin de ligne : >f<>d >DMS et nouvelles options de conversions d'angle >POLAR (polaire) >RECT (rectangulaire) >n/d<>Un/d Conversions d'unités dans l'application Science Tools UNIQUEMENT |
|
13th |
z |
|
14th |
=et":"termine toutes les opérations et ferme toutes les parenthèses ouvertes |