Tietoja TI-Innovator™ Hub -laitteesta

Laitteisto
- Kestävä kotelo
- Kolme tuloporttia
- Kolme lähtöporttia
- Kytkentälevyn liitin, 20 merkittyä nastaa
- I²C-portti
- Mini-USB-portti (DATA-liitäntä graafiselle TI-laskimelle tai tietokoneelle, jossa on TI-Nspire™ CX -ohjelmisto)
- Mikro-USB-portti (ulkoisen virtalähteen liitäntä)
- Ohjaimena MSP-EXP432P401-ET TI LaunchPad™-kortti

Sisäänrakennetut komponentit
- Punainen LED-valo
- RGB LED -valo (punainen/vihreä/sininen)
- Valoisuusanturi
- Kaiutin

Yhteensopiva kuvaajien piirtoteknologia
- TI-84 Plus CE-T- graafinen laskin
- TI-Nspire™ CX II-T CAS-kämmenlaite
- TI-Nspire™ CX -kämmenlaite
- TI-Nspire™ CX CAS -kämmenlaite
- TI-Nspire™ CX CAS- opiskelijan ohjelmisto
- TI-Nspire™ CX Premium- opettajan ohjelmisto
- TI-Nspire™ CX- ja TI-Nspire™ CX CAS- opettajan ohjelmisto
- TI-Nspire™ CX Navigator -ohjelmisto
- TI-Nspire™ CX Navigator™ NC -ohjelmisto

Varusteet
- I/O-moduuli
- Valoanturimoduuli irrotettavalla kaapelilla
- LED-valomoduuli irrotettavalla kaapelilla
- Värähtelymoottorimoduuli irrotettavalla kaapelilla
- Servomoottori kiinteällä kaapelilla
- Servomoottori
- Etäisyysmittausmoduuli (ultraääni)
- Lämpötila-anturi
- Hall -anturi
- Lämpötila- ja kosteusanturi (DHT)
- Kosteusanturi
- Vesipumppu
- MOFSET -moduuli
- TI-Innovator™ Breadboard
- KytkentälevypakkausSisältää kytkentälevyn ja useita opiskelua helpottavia komponentteja, kuten valodiodeja, vastuksia, termistorin, kytkimiä, potentiometrin, segmenttinäytön, pienen tasavirtamoottorin jne.
- TI-RGB Array
- TI-SensorLink™ Adapteri
- Ulkoinen akku TI-Innovator™ Hub -yksikölle

Yhteensopivat ohjelmointikielet
- Python ( TI-Nspire™ CX -teknologian kautta)
- TI Basic (TI-84 Plus CE-T- graafisen laskimen tai TI-Nspire™ CX -teknologian kautta)
- Lua (TI-Nspire™ CX -teknologian kautta)

Sketch-ohjelmiston päivityksen järjestelmävaatimukset
Järjestelmävaatimukset Windows®
- Windows® 7 SP1, Windows 10
- Yhteensopiva 32-bit ja 64-bit järjestelmien kanssa
- Prosessori: Intel® Core i3 tai uudemman sukupolven prosessori (Pois lukien Intel® Atom)
- RAM: 4 GB
- Kovalevy: Noin 100 MB vapaata tallennustilaa
- Näytön tarkkuus: 1024 x 768 (minimi) - UHD 3840 x 2160 (maksimi)
Järjestelmävaatimukset Mac®
- Mac® OS X 10.12, 10.13
- Prosessori: Mac 2008 tai uudempir
- RAM: 4GB
- Kovalevy: Noin 100 MB vapaata tallennustilaa
- Näytön tarkkuus: 1024 x 768 (minimi) - UHD 3840 x 2160 (maksimi)

Tuki
- 3 year limited warranty
- Tukinumero: 1.800.TI.CARES
- Yhteydenottolomake
- Lisää tietoa
- Luokkatehtäviä saatavana
- TI-laskinten lainaus arviointia tai workshoppeja varten
- Koulut voivat hyödyntää paljousalennuksia. Mahdollisuus täydentää ohjelmistoja.
- Täydelliset käyttöoppaat saatavana verkkosivulta http://education.ti.com/fi/guidebook/search