Nützliche Materialien
Online-Seminare
Mathe machen mit dem "Prio"
Referent: Dr. Wilfried Zappe
Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen Beispiele zur Verwendung des Taschenrechners TI-30X Prio MathPrint™ beim Lösen von Mathematik-Aufgaben in Unterricht und Prüfung.
Auch wenn die Funktionalität des TI-30X Prio MathPrint™ durch die von den Ländern geforderten Festlegungen ziemlich eingeschränkt ist, lassen sich doch überraschend viele Anwendungen umsetzen.
Funktionstabelle | Eigenschaften von Listen | Nullstelle mit dem Newton-Verfahren | Extremwertstelle durch Intervallverfeinerung oder mit dem Newton-Verfahren | Ein-Variablen-Statistik | Simulation mit Zufallszahlen | Parameterdarstellungen
Die Eulersche Zahl
Referent: Dr. Wilfried Zappe
Möglichkeiten und Grenzen des TI-30X Prio MathPrint™ am Beispiel der Eulerschen Zahl.
Eine Auswahl:
Eigenschaften der Eulerschen Zahl | Möglichkeiten und Grenzen des WTR | Die Zahl e auf dem TI-30X Prio MathPrint™ |
Schreibweise mit abgetrennten Zehnerpotenzen | Inhaltliche Vorstellung von der Zahl e |
Näherungswerte mit (1+1/n)^2 erzeugen | Kettenbruch eingeben | u. v. m.
Das Geburtstagsproblem
Referent: Dr. Wilfried Zappe
Eine unterhaltsame Aufgabe aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Eine Auswahl:
Problemstellung | Ein Fehlschluss | Korrekte Lösung | Vertiefung – Wahrscheinlichkeitsfunktion auswerten |
Simulation einer Befragung – Grundidee | Simulation – Zufallsgenerator initialisieren | Liste L1 mit 30 Zufallszahlen erstellen | Auswertung von 10 Simulationen | Fazit | Literaturhinweise
Daten verarbeiten
Referent: Dr. Wilfried Zappe
Dies Video zeigt wie man Daten verarbeitet und Listen erstellt mit dem TI-30X Prio MathPrint™.
Eine Auswahl:
Minimum, Maximum, Spannweite, Median, unteres/oberes Quartil | Beispiel:
- BMI von fünf Personen
- Daten eingeben
- BMI berechnen
- BMI-Werte sortieren
- Kenngrößen des BMI bestimmen
Handbücher
Dokumentation: TI-30X Prio MathPrint™
Dokumentation: TI-SmartView™ Emulator Software für die MathPrint™ Schulrechner