Education Technology

Lifestyle Rechner

Moderne Rechner für jede Gelegenheit: zu Hause, im Büro oder unterwegs.

Kaufen
callout-basic-501

TI-501

Funktionsübersicht

  • Gut lesbares achtstelliges SuperView Display.
  • Ergonomisches, ansprechendes, handliches Design.
  • Speicher und %-Taste.
  • Batteriebetrieb.
  • APD (Automatic Power Down - automaisches Abschalten) für eine längere Lebensdauer der Batterie.
  • Maße (LxBxH, in mm): 91x56x11

TI-503 SV

Funktionsübersicht

  • Breites (12,5 mm) LCD SuperView Display mit 8 Stellen.
  • Bedienerfreundliche Eingabe durch bequemen Gummitastenabstand.
  • (+/-)-Taste zur Eingabe von negativen Zahlen.
  • Batteriebetrieb.
  • APD (Automatic Power Down - automatisches Abschalten) für eine längere Lebensdauer der Batterie.
  • Maße (LxBxH, in mm): 121x79x19

TI-1726

Mini-Tischrechner mit großem Tastenfeld.

Funktionsübersicht

  • Abgewinkeltes LCD SuperView Display.
  • Große Anzeige 13mm.
  • Dualpower (Solarbetrieb mit Batterieunterstützung bei wenig Licht).
  • Maße (LxBxH, in mm): 114x83x20.

TI-1706 SV

Funktionsübersicht

  • Achtstelliges SuperView Display.
  • Große Anzeige 13mm.
  • Extra große Tastatur.
  • Batteriebetrieb.
  • APD (Automatic Power Down - automatisches Abschalten) für eine längere Lebensdauer der Batterie.
  • Maße (LxBxH, in mm): 114x81x20

TI-1795 SV

Funktionsübersicht

  • TAX-Tasten zur schnellen Berechnung der Mehrwertsteuer.
  • Rate-Taste zum Programmieren des Steuersatzes.
  • Abgewinkeltes LCD-SuperView Display mit großen Zahlen (14mm) für gute Lesbarkeit.
  • (+/-)-Taste.
  • Handliche, große Tastatur mit ergonomisch geformten Tasten.
  • Solar- und Batteriebetrieb für die flexible Einsatzortwahl.
  • Maße (LxBxH, in mm): 140x121x26.
     

TI-5018 SV

Funktionsübersicht

  • Große Anzeige mit 12 Stellen.
  • Große Tastatur mit Einzellöschtaste.
  • 5/4 Rundung, Kommawahlschalter.
  • Sonderfunktionen: GT, MU, Wurzel.
  • Dualpower (Solarbetrieb mit Batterieunterstützung bei wenig Licht).
  • Maße (LxBxH, in mm): 172x107x27.