Education Technology

Grafikrechner TI-84 Evo-T

Eine EVOlution, die alles besser macht.

TI-84 Evo-T


Alle Werkzeuge, die Sie am häufigsten verwenden – immer griffbereit.

Mit dem TI-84 Evo-T wird ein neuer Startbildschirm mit Symbolen eingeführt, auf dem die gängigsten mathematischen Werkzeuge übersichtlich dargestellt werden. Dank intuitiver Navigation finden Sie in Sekundenschnelle alles, was Sie benötigen..




3-mal schnellerer Prozessor

50 % größerer Grafikbereich

Moderner USB-C-Anschluss

Der schnellste Zugang zur Mathematik

Übersichtlichere Tastatur

Das Tastaturlayout erleichtert die Anzeige von Befehlen und Tastenkombinationen, sodass Sie mit weniger Schritten schneller arbeiten können.

Intelligentere Menüs

Das Menüsystem organisiert Werkzeuge in klare Kategorien und Unterkategorien, sodass Sie weniger suchen müssen, um genau das zu finden, was Sie benötigen.

Die integrierte Hilfeleiste, die wirklich hilft

Der TI-84 Evo-T wurde intelligent entwickelt, um Sie zu unterstützen. Die gelbe Hilfeleiste wird angezeigt, um Hinweise zu geben, jedoch ohne Antworten zu verraten. So wird Mathematik einfacher und leichter zu verstehen.

Als zuverlässiges Lernwerkzeug entwickelt. Keine Ablenkung.

In einer Welt voller Online-Ablenkung hat der TI-84 Evo-T vor allem eines im Fokus: Konzentration auf das, was zählt. Ein ablenkungsfreies Werkzeug im Klassenzimmer, bei Hausaufgaben und in Prüfungen.

Aufgrund von Hardware, die besonders widerstandsfähig im auf alltäglichen Gebrauch ist, bleibt der TI-84 Evo-T Jahr für Jahr zuverlässig. Für jeden Unterricht und jede Bildungsstufe.

Technische Daten