Education Technology

TI-Nspire™ Lab Cradle / Lab Station

Gestalten Sie den Unterricht in Physik, Chemie und Biologie noch spannender. Sie können Messwerte mit Ihren Schülern live erfassen, analysieren und in Berichten darstellen.

 

Kaufen

Funktionsübersicht

Visualisieren
Mit der TI-Nspire™ Lab Station, bestehend aus dem TI-Nspire™ Lab Cradle und der Vernier DataQuestTM Applikation, können Sie ein breiteres Spektrum an Experimenten durchführen und Daten im Innen- oder Außenbereich erfassen - entweder mit einzelnen Sensoren, die an das TI-Nspire™ Lab Cradle angeschlossen sind, oder mit bis zu fünf Sensoren gleichzeitig. Sie ist ideal für die Arbeit außerhalb des Unterrichts und für langfristige Projekte.

Das TI-Nspire™ Lab Cradle ist optional erhältlich. Die Vernier DataQuest-App ist in das Betriebssystem des TI-Nspire™ CX und TI-Nspire™ CX CAS Handhelds und in die Lehrer- und Schüler-Software (ab Version 3.0) bereits integriert. Sie vereint alle nützlichen Wissenschafts-Tools in einer Anwendung. Sie unterstützt Sie dabei, Ihren Unterricht spannender und interaktiver für Ihre Schüler zu gestalten.

Erkunden
Wird das TI-Nspire™ Lab Cradle in Verbindung mit einem TI-Nspire™ Handheld verwendet, kann jeder Schüler selbst naturwissenschaftliche Phänomene untersuchen. Das optionale TI-Nspire™ Lab Cradle bietet mit insgesamt drei analogen und zwei digitalen Anschlüssen Platz für bis zu fünf analoge und digitale Vernier Sensoren. Das Angebotsspektrum an Sensoren ist groß – Sie finden sicher für jede wissenschaftliche Aufgabe das passende Modell.  Verwenden Sie beispielsweise den TI CBR 2™ Bewegungssensor mit Motion-Matching-Funktion (optischer Fluss), damit Sie die Konzepte Bewegung, Geschwindigkeit und Beschleunigung mit Ihren Schülern interaktiv besprechen können. Lassen Sie selbst spezifische Teilmengen erfasster Daten auswählen und analysieren, eine Hypothese graphisch darstellen, eine Stichprobe wiederholen und vieles mehr.

Komfortabel
Mit der TI-Nspire™ Lab Station nutzen Sie den Unterricht effizient – so bleibt mehr Zeit für anregende Diskussionen des Stoffs mit der Klasse. Der Einstieg ist ganz leicht: Beginnen Sie einfach mit einem TI-Nspire™ CX oder TI-Nspire™ CX CAS Handheld mit einem einzelnen, direkt anschließbaren Sensor. Damit haben Sie ein tragbares Gerät für eine direkte und einfache Datenerfassung, ideal für schnell verlaufende und kurze Ereignisse. Durch das logische Bausteinsystem können Sie jederzeit weitere Sensoren nachrüsten.

Die TI-Nspire™ Software ist die perfekte Ergänzung für Schüler mit einem TI-Nspire™ CX Handheld. Die Schüler können Daten mit dem Handheld erfassen und die Informationen dann an die Software übertragen, um sie auf einem größeren PC- oder Mac®-Bildschirm genauer zu untersuchen. Wenn Sie zusätzlich die TI-Nspire™ oder TI-Nspire™ Navigator™ Lehrer-Software verwenden, können Sie die volle Funktionalität und Leistung des TI-Nspire™ Lab Cradles ausschöpfen. Dies ist ideal, wenn der Unterricht sofort beginnen muss, um genug Zeit zur Durchführung von Experimenten und für Gruppendiskussionen zu haben.

Mac ist ein eingetragenes Warenzeichen von Apple Inc.

TI-Nspire Lab™ Cradle Produktspezifikationen

Integrierte Funktionen

  • Datenerfassung von mehreren Sensoren gleichzeitig möglich; verfügt über 3 analoge und 2 digitale Ports, 1 Mini-A USB und 1 Standard A USB-Zugang.
  • Kompatibel mit fast allen Vernier Sensoren.
  • Messung kann zu einem definierten Zeitpunkt begonnen werden (automatischer Messungsbeginn).
  • 100K Sampling Rate pro Sekunde.
  • Integrierter Akku. Aufladen erfolgt über Mini-B USB zum PC, über die TI-Nspire™ Ladestation oder einem optional erhältlichen Ladegerät.
  • Funktioniert mit allen TI-Nspire™ Handhelds, mit der TI-Nspire™ Software oder auch als unabhängiges Gerät.
  • TI-Nspire™ Lab Cradle ist einzeln erhältlich oder im 5-er Pack mit einer TI-Nspire™ Ladestation („Charging Bay“).