TI-Nspire™ CX Schüler Software
Leistungsstarke Computersoftware, das von der Mittelstufe bis zu weiterführenden Schulen in puncto Mathematik und Naturwissenschaften alle Anforderungen des Lehrplans erfüllt.
Leistungsstarke Computersoftware, das von der Mittelstufe bis zu weiterführenden Schulen in puncto Mathematik und Naturwissenschaften alle Anforderungen des Lehrplans erfüllt.
Python ist jetzt in die TI-Nspire™ CX II-T und TI-Nspire™ CX II-T CAS Graphikrechner und Software integriert. Python ist weit verbreitet und entspricht den Anforderungen der Lehrpläne an eine objektorientierte Programmiersprache.
| Calculator Eingabe und Berechnungen in mathematischer Schreibweise – wie im Schulbuch. |
Lists & Spreadsheet Listeneditor und Tabellenkalkulation. |
||||
| Graphs Graphische Darstellung und Analyse von Funktionen. |
Data & Statistics Interaktives Statistikprogramm, das umfangreiche Analysen von Daten aus Lists & Spreadsheet ermöglicht und graphisch darstellt (Histogramm, Boxplot etc) |
||||
| Geometry Zeichnen und Analyse geometrischer Objekte (Kreise, Dreiecke, Rechtecke usw.). |
Notes Textverarbeitung. Einfügen interaktiver Felder, die dynamisch mit anderen Apps verknüpft sind. |
||||
| DataQuest™ Messwerterfassung und Analyse einfach per "Plug&Play". |
Programmieren Programmieren Sie wahlweise in Python oder TI Basic. |
||||
Mehrere parallel angezeigte Darstellungsformen lassen die Zusammenhänge bei mathematischen Änderungen durch sofortige Aktualisierung erkennen. Auf diese Weise wird das Verständnis von Konzepten unabhängig vom individuellen Lernstil des jeweiligen Schülers gefördert.
Fügen Sie mit der Funktion PublishView™ TI-Nspire™-Anwendungen, Text, Hyperlinks, Bilder oder Videos hinzu und erstellen Sie auf interaktive Weise Arbeitsblätter, Berichte und Hausaufgaben.
Neben der normalen Computeransicht können Sie Dokumente auch in der speziellen Handheldansicht bearbeiten, wo die Dokumente so angezeigt werden wie auf dem Display des TI-Nspire™ CX Handhelds.
Die Schüler können ihre Arbeit ganz bequem von ihrem TI-Nspire™ CX Handheld auf einen Computer übertragen und ihre Aufgaben somit außerhalb der Schule, zu Hause oder in der Bibliothek fertigstellen.
2 in 1: Die TI-Nspire™ Software für Schüler wird automatisch mit dem
TI-Nspire™ CX II-T Handheld mitgeliefert. Sichern Sie sich das Gesamtpaket jetzt bei Ihrem Händler vor Ort.