Education Technology

Funktionen der Rechner-App

Das erste Symbol in der obersten Zeile des Hauptbildschirms des TI-84 Evo-T ist die Rechner-App. Rufen Sie die Rechner-App auf, indem Sie das Symbol markieren und = drücken.

Wenn Sie * drücken, gelangen Sie zum Startbildschirm. Durch erneutes Drücken von * gelangen Sie zur Rechner-App.

Weitere Informationen zu Menüs und Funktionen der Rechner-App finden Sie in den Beispielen unten.

Menüs

Sie können in der Rechner-App auf Funktionalitäten zugreifen, indem Sie Math, Angle, Matrix, Stat und andere Menüelemente verwenden. Wenn Sie Syntaxhilfe benötigen, drücken Sie die Taste ^. Um eine Menüauswahl zu treffen, verwenden Sie die Menütasten und die Eingabetaste. Alternativ können Sie die Nummer verwenden, die dem Element zugeordnet ist.


Eingeben und Auswerten eines Ausdrucks

Um einen Ausdruck zu erstellen, geben Sie Zahlen, Variablen und Funktionen über die Tastatur und die Menüs ein. Ein Ausdruck wird ausgewertet, indem Sie = drücken. Dabei spielt es keine Rolle, wo sich der Cursor befindet. Der gesamte Ausdruck wird entsprechend den EOS™-Regeln ausgewertet und die Antwort wird entsprechend den für Antwort Û ausgewählten Moduseinstellungen angezeigt.

Siehe: Systemlöser

Navigieren im Rechenverlauf und Verwenden eines Elements aus dem Verlauf

Berechnungen im Verlauf des Bildschirms werden gespeichert, sodass Sie auf den Rechenverlauf zugreifen können. Verwenden Sie die Pfeiltaste nach oben und nach unten ≥ , um durch den gesamten Verlauf zu scrollen. Drücken Sie =, um das Eingabe- oder Ausgabeelement an der aktuellen Cursorposition einzufügen.

Hinweis: Wenn Sie sich in einer MathPrint™-Vorlage befinden, ändert der Cursor seine Form zu einem Pfeil, um anzuzeigen, dass Sie die Pfeiltaste nach rechts drücken müssen, um die Vorlage zu verlassen, bevor Sie die Berechnung eingeben können.

Hinweis: Wenn Sie sich in einer MathPrint™-Vorlage befinden, drücken Sie b und die Pfeiltaste nach oben , um mit dem Cursor zum Verlauf zu springen und ein früheres Ergebnis auszuwählen und in die MathPrint™-Eingabevorlage einzufügen.

Hinweis: Sie können ein Element aus dem Verlauf löschen, indem Sie das Element markieren und k drücken.

Verwenden des letzten Ergebnisses

Drücken Sie a Û, um das letzte Ergebnis in einen Ausdruck zu kopieren.

Um eine Berechnung mit der vorherigen Antwort durchzuführen, starten Sie die Eingabe mit einem Operator.