Equation Operating System (EOS™)
Der TI-84 Evo-T verwendet ein System für die Reihenfolge von Operationen namens Equation Operating System (EOS™).
Der TI-84 Evo-T verwendet die folgende Operationsreihenfolge:
Klammern und Gruppierungssymbole
Potenzen und Wurzeln
Negation
Multiplikation, Division und Brüche
Addition und Subtraktion
EOS™ wertet die Funktionen in einem Ausdruck in der folgenden Reihenfolge aus:
|
Reihenfolge |
Operation |
|
1. |
Ausdrücke in Klammern |
|
2. |
Funktionen, die eine ")" brauchen und vor dem Argument stehen z. B. sin, log, R<>P-Menüelemente … Hinweis:Dies sind tatsächliche Funktionen und keine Befehle. |
|
3. |
Postfix-Operatoren 2 (QUADRAT) ! (FAKULTÄT) T (TRANSPONIERTE) -1 (INVERSE) ° (GRAD) r (RADIANT) g (GON) |
|
4. |
Potenzen ( ^ ) und Wurzeln ( x√ ) Im klassischen Modus wird eine Potenz mit der Taste (^) von links nach rechts ausgewertet. Der Ausdruck 2^3^2 wird als (2^3)^2 mit dem Ergebnis 64 ausgewertet. Im MathPrint™-Modus wird die Potenz mit der Taste (^) als 2^(3^2) mit dem Ergebnis 512 ausgewertet. |
|
5. |
Negation "−" Hinweis: Unäre Präfixoperatoren (derzeit nur (-)) sind besonders: In einem Ausdruck wie "A ^ (-)B" muss die Negation Vorrang vor der Potenz haben, während in einem Ausdruck wie "(-)A ^ B" die Negation eine niedrigere Priorität hat als die Potenz. Dies ist sowohl die Funktionsweise von CE als auch von Evo. |
|
6. |
Permutationen "nPr" und Kombinationen "nCr" |
|
7. |
Multiplikation, implizierte Multiplikation, Division, Brüche |
|
8. |
Addition und Subtraktion |
|
9. |
=, <, >, … |
|
10. |
\ und |
|
11. |
oder (or), exklusiv oder (xor) |
|
12. |
Operatoren am Ende der Zeile: >f<>d >Umwandlungen von DMS und neuer Winkelanzeige >POLAR >RECT >n/d<>Un/d Umrechnungen von Einheiten NUR in der Science Tools App |
|
13. |
z |
|
14. |
=und":"schließen alle Operationen ab und schließen alle offenen Klammern |