Education Technology

TI-SmartView™ Software Specifikationer

Systemkrav

Windows®-systemkrav
  • Windows® 10, Windows®11
  • Kompatibel med 64-bit operativsystemer
  • Prosessorhastighed: Intel® Core i3 eller højere generation af Core-processorer, (Undtagen Intel® Atom)
  • RAM: 4 GB (Anbefalede 8 GB)
  • 1 GB ledig harddiskplads
  • Skærmopløsning: 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)
  • Aktiv internetforbindelse til installation og periodisk licensering. Kan bruges offline i op til 7 dage.
Mac® systemkrav
  • macOS® 12, macOS® 13
  • Hardware: Enhver Mac® 2015 og nyere
  • RAM: 4 GB (Anbefalede 8 GB)
  • 1 GB ledig harddiskplads
  • Skærmopløsning: 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)
  • Aktiv internetforbindelse til installation og periodisk licensering. Kan bruges offline i op til 7 dage.

Lommeregner support

Kompatibel med:

  • TI-30XS MultiView™
  • TI-30XB MultiView™
  • TI-30X Plus MathPrint™

Licensmuligheder

Abonnement til en enkelt bruger

  • Kontobaseret licens
  • Enkelt-bruger-abonnement giver adgang til software kun for én konto
  • Her kan vælges et års abonnement

Abonnement til flere brugere

  • Kontobaseret licens
  • Giver adgang til softwaren for flere konti
  • Her kan vælges et-, to- eller tre-års abonnementer

Support

Mac er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i U.S. og andre lande. Microsoft er et registreret varemærke tilhørende ejeren.