Education Technology

TI-SmartView™ til MathPrint™

Softwaren simulerer lommeregneren TI-30X Pro MathPrint™, TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView og gør det muligt for læreren med hjælp fra en projektor at vise et interaktivt billede af lommeregnerens display og tangenter for hele klassen samtidigt.

Let at optage flere skærmbilleder

Træk-skærm-funktioner flytter let skærmbilleder fra TI-SmartView™ til kompatible applikationer, såsom Microsoft® Word.

Udfør klasseinstruktioner

Softwaren viser lommeregneren på en PC og MAC, og er et meget nyttigt redskab i klasseundervisningen der gør det muligt at illustrere forskellige matematiske begreber for eleverne, uanset hvilken lommeregner de anvender.

Nem at integrere med anden teknologi

Emulatorsoftwaren kan let integreres i eksisterende projektorsystemer til fremvisning for hele klassen.

Hold klassen på sporet

Lærere kan klart og nemt få eleverne til at følge med ved at vise rækkefølgen af tastetryk til at kopiér og indsæt i andre programmer til fremstilling af opgavesæt.

Specifikationer

Systemkrav

Windows®-systemkrav

  • Windows 11
  • Kompatibel med 64-bit operativsystemer
  • Prosessorhastighed: Intel® Core i3 eller højere generation af Core-processorer
  • RAM: 8 GB (Anbefalede 16 GB)
  • 1 GB ledig harddiskplads
  • Skærmopløsning: 1920 x 1080 (minimum) to UHD 3840 x 2160 (maximum)
  • Aktiv internetforbindelse til installation og periodisk licensering.
Licensmuligheder

Abonnement til en enkelt bruger

  • Kontobaseret licens
  • Enkelt-bruger-abonnement giver adgang til software kun for én konto
  • Her kan vælges et-, eller tre-års abonnementer

Abonnement til flere brugere

  • Kontobaseret licens
  • Giver adgang til softwaren for flere konti
  • Her kan vælges et-, eller tre-års abonnementer
Lommeregner support

Kompatibel med:

  • TI-30XB MultiView™
  • TI-30XS MultiView™
  • TI-30X Plus MathPrint™
Support

Mac, Rosetta er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Microsoft er et registreret varemærke tilhørende dets ejer.