TI-Nspire™ CX CAS Elevsoftware Specifikationer
Indbyggede funktioner
- Computer Algebra System (CAS) kapacitet
- Ny tegnefunktion ("MathDraw"), der giver håndtegnede figurer en perfekt form
- Funktion, Parametrisk, Polær, Talfølge og 3D-tegning
- Samtidige tegnefunktioner, som kan defineres, gemmes, tegnes og analyseres på én gang
- Brugerdefinerede listenavne i lister og regneark
- Elleve interaktive zoom-funktioner
- Numeriske evalueringer i tabelformat for alle graftilstande
- Interaktiv analyse af funktionsværdier, rødder, maksimumsværdier, minimumsværdier, integraler og differentialkvotienter
- Seks forskellige graftyper og 15 farver at vælge mellem til at variere udseendet af hver af de tegnede grafer
- Matrixfunktioner inkl. invers, determinant, transponering, tilføj, reduceret kolonne echelon-form samt almindelige række- og søjleoperationer. Konvertér matricer til lister og omvendt. Beregn egenværdi og egenvektor
- Listebaseret en- og tovariabel statistisk analyse, herunder logistisk, logaritmisk, lineær, eksponentiel, potens, kvadratisk, kubisk samt fjerdegradspolynomisk regressionsmodel samt sinusregression og median-median
- Tre statistiske plotdefinitioner for punktplot, xy-linje-punkter, histogrammer, almindelige og modificerede boksplot samt normalfordelingsplot
- Avanceret statistisk analyse, herunder typer 10 hypotese-test, syv typer konfidensinterval samt envejs variationsanalyse
- Atten sandsynlighedsfordelingsfunktioner, inklusive kumulative fordelingsfunktioner(CDF), sandsynlighedstæthedsfunktioner(PDF) og omvendt sandsynlighedsfordelingsfunktioner for normal, chi-i-anden, t- og F- fordelinger; samt CDF og PDF for binomial, geometrisk og poissonfordeling.
- Indbygget, interaktiv geometri funktionalitet
- TI-Nspire Dokumenter (.tns-filer) Gem og gennemse arbejde; opret, redigér og gem TI-Nspire Dokumenter (.tns-filer)
- Brug af billeder (jpeg, jpg, bmp, png filformater), som kan overlejres med grafiske elementer
- Undersøg matematiske udtryk i symbolsk form, se mønstre og forstå matematikken bag formlerne.
- Visualisering af flere samtidige fremstillinger af et enkelt problem — algebraisk, grafisk, geometrisk, numerisk og skriftligt.
- Kemiboks-funktionen gør det let at indtaste kemiske formler og reaktioner.
- Manipulér med linkede præsentationer af egenskaber og få øjeblikkelig opdatering, som der vises meningsfyldte forbindelser uden at skifte skærm (Tag f.eks. en tegnet graf for en funktion og flyt den for at se effekten på de tilsvarende ligninger og datalister.
Programmering
- Med Python såvel som TI-Basic har du forskellige muligheder for kodning af sprog
- Indeholder et dedikeret programmeringsmiljø samt programmeringsbibliotek med global adgang til funktioner og programmer
Understøttet dataindsamling
- Kompatibel med TI-Nspire Lab Cradle, Vernier EasyLink® USB Sensor og Vernier EasyTemp® temperatursensorsystemer til indsamling og analyse af virkelige data
Licensmuligheder
Abonnement til en enkelt bruger
- Kontobaseret licens
- Enkelt-bruger-abonnement giver adgang til software kun for én konto
- Her kan vælges et-, eller tre-års abonnementer
Abonnement til flere brugere
- Kontobaseret licens
- Giver adgang til softwaren for flere konti
- Her kan vælges et-, eller tre-års abonnementer
Systemkrav
Windows®-systemkrav
- Windows® 10, Windows® 11
- Kompatibel med 64-bit operativsystemer
- Prosessorhastighet: Intel Core i3 eller højere generation af Core-processorer
- RAM: 8 GB (Anbefalede 16 GB)
- Harddisk: Ca. 1GB tilgjengelig plass på harddisken
- Skjermoppløsning: 1024 x 768 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
- Aktiv internetforbindelse til installation og periodisk licensering.
Systemkrav på Mac®
- macOS® 14, macOS® 15 (Intel®-platform og Apple® Silicon med Rosetta® 2*)
- Processor: Alle Macintosh computere fra 2015 eller nyere
- Harddisk: Ca. 1 GB tilgjengelig plass på harddisken
- Skjermoppløsning: 1024 x 768
- Aktiv internetforbindelse til installation og periodisk licensering.
* MacOS 27 er den sidste udgivelse med fuld Rosetta 2 support. TI-software, der bruger Rosetta 2, kører muligvis ikke på macOS 28 eller nyere.
Grafregner support
Kompatibel med:
- TI-Nspire™ CX
- TI-Nspire™ CX CAS
- TI-Nspire™ CX II-T CAS
Support
- 3 års begrænset garanti
- Gratis hotline: 1.800.TI.CARES
- Kontaktformular
- Mere information
- Tilgængelige klasseaktiviteter
- Workshop Loan Program - lån TI-grafregnere til afprøvning eller workshops
- TI Technology Rewards-programmet - point, som kan konverteres til yderligere TI-produkter og tjenester
- Fuldstændig vejledning tilgængelig
Mac, Rosetta er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Microsoft er et registreret varemærke tilhørende dets ejer.