Education Technology

TI‑84 Plus CE-T Python Edition grafregner Specifikationer

General Screen
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for storage Storage
3 MB lagringshukommelse /
154 MB systemhukommelse
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for color Color
Bagbelyst farvedisplay
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for power Power
Får strøm via det genopladelige TI-batteri (medfølger)
USB-port for tilslutning til computer
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for screen size Size
320 x 240 pixels (2,8" diagonalt)
license shield icon Support
3 års begrænset garanti Gratis hotline: 1.800.TI.CARES
Kontaktformular Mere information.
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for resolution Resolution
140 DPI; 16-bit farver
General
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for storage Storage
3 MB lagringshukommelse /
154 MB systemhukommelse
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for power Power
Får strøm via det genopladelige TI-batteri (medfølger)
USB-port for tilslutning til computer
license shield icon Size
3 års begrænset garanti Gratis hotline: 1.800.TI.CARES
Kontaktformular Mere information.
Screen
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for color Color
Bagbelyst farvedisplay
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for screen size Size
320 x 240 pixels (2,8" diagonalt)
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for resolution Resolution
140 DPI; 16-bit farver

Indbyggede funktioner

  • Tilføj billeder som baggrund til grafer
  • Funktionsgrafer i 15 farver
  • Mulighed for at ændre aksernes og gitrenes farve og udformning
  • Katalog med syntakshjælp
  • Alfabetisk KATALOG med alle TI-regneoperationer i én menu
  • Adgang til avancerede funktioner via rullemenuer
  • Reelle og komplekse tal beregnes med 14 cifres præcision og vises med 10 cifre plus en 2-cifret eksponent
  • Afbilleder 10 rektangulære funktioner, 6 parametriske udtryk, 6 polære udtryk og 3 rekursivt definerede sekvenser
  • Op til 10 afbildningsfunktioner defineres, gemmes, afbildes og analyseres samtidigt
  • Ved sekvensafbildning vises tidsserieplot, spindelvævs-/trappetrinsplot og faseplot
  • Brugerdefinerede navne på lister. Lister kan rumme op til 999 elementer
  • 17 interaktive zoomfunktioner
  • Numeriske evalueringer angives i tabelform ved alle afbildningsmetoder
  • Interaktiv analyse af værdier af funktioner, rødder, maksimum og minimum, integraler og differentialkvotienter
  • 8 forskelligt udformede grafer, så de enkelte grafer kan skelnes fra hinanden
  • Mulighed for at opdele skærmen vandret eller lodret
  • Graf og tabel kan vises side om side.
  • Kan rumme op til 10
  • Matrixoperationerne omfatter invers, determinant, transponering, udvid, reduceret række-echelonform og elementære rækkeoperationer. Konverter matricer til lister og omvendt
  • Listebaseret statistisk analyse med en og to variable, inkl. logistik, sinus, media-median, lineær, logaritmisk, eksponentiel, potens samt polynomiske anden-, tredje- og fjerdegrads regressionsmodeller
  • 3 statistiske plotdefinitioner til punktplot, xy-linjeplot, histogrammer, regulære og modificerede boksplot og sidelinjeplot og normalfordelingsplot
  • Avancerede statistikfunktioner, herunder 10 funktioner til test af hypoteser, 7 konfidensintervalfunktioner og envejsanalyse af varians
  • 15 funktioner til sandsynlighedsfordeling, inkl. normal, Student-t-test, Chi-i-anden-test, Binomial- og Poissonfordeling
  • Forretningsmæssige funktioner, herunder TVM (Time-Value-of-Money), pengestrømme og amortisering. Interaktiv fuldskærmseditor til løsning af TVM-opgaver
  • Interaktiv editor til løsning af ligninger, der gør det muligt at løse numerisk for forskellige variable i en ligning
  • 11 regressionsberegninger
  • Med integreret Python-applikation