TI-92 Plus


主要功能简介
TI-92 Plus的功能
它将电脑实验室的威力带到了您的数学课堂里。由于带有预装的几何软件以及一个强大的数学引擎,TI-92 Plus对于高年级的学生以及大学数学课程都是很有用处的。
加上闪存技术这一手持科技的结晶,使您能够灵活地为计算器添加数学与科学以外的应用软件以及其它的功能,从而确保其能够为您长期服务。将TI-92 Plus计算器与液晶板(ViewScreen™ )连接,您就可以把它作为全班教学与演示的工具。
几何
察看图形其它属性、元素及等距性以进一步分析你的几何图形。利用扩展了的重定义工具重新定义对象。
高等数学软件
包括了计算机代数系统(CAS),从而使您能巧妙地处理数学表达式以及函数(参数、求解、微分、积分以及其它更多的功能)。同时还包含了微分方程、二维作图以及数据分析、三维作图及旋转、线性代数、交互式的数学表达式求解、线性代数常量、单位换算、统计回归以及可选的用汇编语言编程等功能。
TI-GRAPH LINK™ 与个人电脑连接
TI-GRAPH LINK 是您为您的德州仪器手持产品进行升级与添加软件的渠道。此电缆与软件还可以用来在计算器与个人电脑之间进行文件与数据的传输。
数学与科学应用上的主要功能
计算器应用软件(APPS)以及电子升级功能: 可以在TI-92 Plus上安装强大的应用软件(APPS)来增强其基本功能。供升级的软件有微积分、统计以及工程软件。当有新的软件出现的时候,可以通过电子升级的方式来延长您TI-92 Plus的使用寿命。需要TI-GRAPH LINK 电缆及配套软件进行升级
漂亮的字体: 显示屏上显示的数学表达式与黑板上或者是课本上的书写一模一样
大于500K的内存: 含有用户可使用的大约188K的随机读写内存(RAM)以及384K的用户数据存储空间用以存储函数、程序以及数据。高等数学软件2.05版本(Advanced Mathematics Software 2.05)使您702K的闪存(Flash ROM)可以保存更多的计算器应用软件以及用户数据
高分辨率显示: 在高对比度的显示屏上100 x 160像素的解析度使您可以轻松读取信息。新的屏幕技术以及屏幕设计使显示内容更易读取
符号运算: TI-92 Plus内置的计算机代数系统(CAS)使您可以通过数字方式或者是符号方式来对数学表达式求值
微分方程: 可以对一阶与二阶常微分方程求精确符号解。通过欧拉(Euler)或者朗格(Runga Kutta)法求微分方程或者方程组解,画出梯度场或方向场
线性代数: 找出特征值、特征向量、矩阵函数(如e A)以及LU或者QR分解
分屏显示模式: 分屏功能使您能够在同一时间观看两个应用程序
三维旋转与轮廓图: 实时的三维表面旋转与轮廓图帮助你从三维的角度来观察
测量单位: 可以在方程、符号计算与单位换算中使用单位,有超过100个单位和20个常量可供选择,可以创建和保存你自己的单位
方程组: 求线性与非线性方程组解,可以普通形式或矩阵形式显示结果
编程: 编程选项包括用户菜单、对话框、弹出式窗口。用户定义的功能可以扩展计算器预装的功能
预装目录功能: 该目录提供了所有命令与函数的语法列表
兼容性: TI-92 Plus高等数学软件与TI-89高等数学软件相比,增添了几何学方面的应用。TI-92 Plus计算器可与TI-89/TI-92 Plus的液晶板连接。使用计算器附带的连接线可以在TI-89或TI-92 Plus之间进行数据与程序的传送
输入输出端口: 可以与其它的TI-89或TI-92 Plus图形计算器、CBL 2 和CBR数据采集器以及计算机相连接
  寄给朋友     打印