Education Technology

TI-36X Pro 科学计算器

先进的四行显示科学计算器,具备更高级别的数学和科学功能,适用于计算机科学与工程课程。

购买

主要功能

  • 四行显示
  • 一元和二元变量统计
  • MultiView™ 可同时在屏幕上显示多个计算
  • 可选择角度/弧度、浮点/定点、数字格式模式
  • 三个求解程序供选用:数字方程式、多项式和线性方程组
  • 以表格形式显示所定义的函数
  • 确定实函数的数字导数与积分
  • 使用向量和矩阵输入窗口运算向量和矩阵
考试许可

TI-36X Pro 科学计算器已获准在 SAT*、ACT* 和 AP* 考试中使用。

* SAT、ACT 和 AP 均为美国大学理事会注册商标,美国大学理事会不参与本产品的生产及推广。 考试许可的规定可能会发生变更。 请访问 www.collegeboard.com 以便随时查看最新信息。

适用于
● 代数 1 和 2 ● 几何
● 三角 ● 统计
● 微积分 ● 生物
● 化学 ● 物理
● 计算机科学 ● 大学数学
● 大学科学 ● 大学工程学

同时查看多个计算

借助 MultiView™ 显示功能在屏幕上对比结果并研究图形,最多可支持四行显示。

数学表达式与课本上显示的完全一致

数学表达式、符号和竖式分数的显示完全与课本一致,同时提供常用函数的快速调用。

内置求解程序

直观方便的提示让使用者轻松求解数字方程式、多项式和线性方程组。

简单易用的模式菜单

菜单结构设计简单而直观,用户可方便使用指令,选择角度/弧度、浮点/定点、经典/MathPrint™ 或数字格式。

探究 (x,y) 值列表

对于一个给定的函数,学生们可以轻松地探究 (x,y) 值列表,选择自动或输入特定的 x 值。

技术参数

内置功能

  • 通过可滚动的主屏幕查看和编辑以前输入的内容
  • 将输入或输出内容粘帖到新的计算中
  • MathPrint™ 可自然显示数学计算符号,包括 π、平方根和分数符号
  • 三个求解程序 -- 数字方程式、多项式和线性方程组
  • 实函数的导数和积分
  • 向量和矩阵
  • 圆周率用符号 π 来表示
  • 精确值和小数近似值间可用切换键切换答案
  • 竖式分数和分数函数
  • 分数/小数/百分比换算
  • 在假分数和带分数之间转换
  • 自动化简分数
  • 随机数字和随机整数生成器
  • 中央菜单模式用于选择计算器模式设置
  • 菜单设置
  • 通过按键或下拉菜单使用计算器的各项功能
  • 取反键
  • 单常数算子功能
  • 组合排列
  • 三角
  • 双曲线
  • 对数和反对数
  • 角度、弧度和梯度之间的换算
  • %, x², ¹/x, yˆx, π, x!
  • 固定小数功能
  • (x,y) 表格功能,自动和求-x 选项
  • 基本数列/列表编辑器,可有三个列表
  • 列表公式
  • 一元和二元变量统计,可输入存储永久静态变量
  • EOS: (方程式运算系统)
  • 九个物理常数
  • 十八种公制/英制转换
  • 多达八个未定运算
  • 多达 23 级括号
  • 错误恢复功能
  • 自动关机
  • 按两个按键或通过菜单即可简便快速重置计算器,方便考试测验
  • 七个内存变量 (x,y,z,t,a,b,c)
  • 科学和工程表示法
icon-hardware

硬件

  • 4 行 × 16 个字符的 LCD 显示屏更便于阅读
  • 电池供电,辅以太阳能电池,延长电池使用寿命
  • 自动关机
  • 硬塑、彩色编码按键
  • 防滑橡胶支脚
  • 防撞盖,带有快速参考卡
  • 可脱卸硬质保护套