Education Technology

BA II Plus™ 金融计算器

该易于使用的金融计算器专为商业专业人员和学生而设计,可以提供强大的计算功能和存储。

购买

主要功能

  • 货币时间价值 (TVM) 计算
  • 摊销进度表
  • 现金流分析、净现值 (NPV) 和内部收益率 (IRR)
  • 使用四种不同方法的折旧
  • 收支平衡、利润和百分比差异计算
  • 第二种用于快速计算项的主要功能

考试许可

BA II Plus™ 经批准可用于以下专业考试:

  • Chartered Financial Analyst®* 考试
  • GARP® Financial Risk Manager (FRM®)** 考试
  • Certified Management Accountants®*** 考试

功能亮点

  • 易于阅读、10 位显示 提示显示可显示当前变量标签和值。
  • 计算用于现金流分析的 IRR 和 NPV 以高达四位的频率存储多达 24 个不均衡现金流;编辑输入以分析变量变化的影响。
  • 货币时间价值 (TVM) 函数 快速解决年金、贷款、抵押、租赁和储蓄计算。
  • 折旧明细表 从六种用于计算折旧、帐面价值以及剩余应计折旧金额的方法中进行选择。
  • 利率转换 在年利率(名义利率)和实际利率之间进行转换。

适用于

  • 会计
  • 经济学
  • 金融
  • 营销
  • 数学
  • 房地产
  • 科学
  • 统计

*Chartered Financial Analyst® 是 CFA 协会拥有的商标。 **GARP® 和 FRM® 是全球风险管理协会拥有的商标。 ***CMA® 是注册管理会计师协会的注册商标。 它们都不隶属于或宣传 TI 产品。

BA II Plus™ 金融计算器

内置功能

  • 解决货币时间价值计算,如年金、抵押、租赁、储蓄等等
  • 生成摊销进度表
  • 以高达四位的频率执行多达 24 个不均衡现金流的现金流分析;计算 NPV 和 IRR
  • 从两种天数计算方法(实际/实际或 30/360)中进行选择,以计算债券价格或者到期收益率或赎回收益率
  • 四种用于计算折旧、帐面价值以及剩余应计折旧金额的方法: SL、SYD、DB、含 SL 交叉的 DB
  • 折旧明细表
  • 债券价格和赎回收益率或到期收益率
  • 提示显示可指导您完成金融计算,其中显示当前变量和标签
  • BGN/END 支付设置
  • 部分年份
  • 十个用户存储器
  • 十位显示
  • 基于列表的一个和两个变量统计,具有四个回归选项:线性、对数、指数和幂
  • 数学函数包括三角计算、自然对数和幂
icon-hardware

硬件

  • 耐冲击保护套,包含快速参考卡
  • 包含一节锂 2032 电池
  • APD™(自动断电)可以节省电能
  • 硬塑、彩色编码按键
  • 一行、10 位显示