引领课堂教学
TI-SmartView™ CE 模拟软件可以在 PC 或 Mac® 上模拟 TI-84 Plus 系列图形计算器的功能,使其成为引领课堂数学的理想演示用工具。保持课堂教学进度
按键历史记录为学生提供了一种与老师一起学习的清晰便捷的方法。教育工作者可以复制并粘贴按键的历史记录到其他应用程序中,快速创建课堂讲义。促进深入理解
多达四种不同的表达形式,包括:图形,表格,方程式和数据列表,帮助学生对深入理解知识点。轻松抓取多个截屏
可将 TI-SmartView™ CE 截屏拖入到兼容的应用程序中,如 Microsoft® Word。
与其它技术的整合简单易行
这款模拟软件可以与课堂里现有的投影系统联合使用,也可以更改模拟器和工具栏的位置参数,在交互式白板上使用。
Mac 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。Microsoft Word 是其所有者的注册商标。
技术参数、系统要求
内置功能
- 模拟 TI-84 Plus 系列图形计算器,包括 TI-84 Plus CE 图形计算器
- 显示多达四种不同的表示形式,包括图形,表格,方程式和数据列表屏幕
- 按键历史
- 收集多个屏幕截图
- 将图像添加到图形背景
- 功能绘图有 15 种颜色
- 更改图形上的轴和网格的样式和颜色
- 目录语法帮助
- 一个菜单中按字母顺序排列所有的 TI 计算器的操作目录
- 通过下拉显示菜单访问的下一级功能
- 实数和复数计算精度为 14 位,并显示 10 位加上两位数的指数
- 绘制 10 个矩形函数,6 个参数表达式,6 个极性表达式和 3 个递归定义的序列
- 一次完成定义、保存、绘制和分析多达 10 个函数图像
- 序列图模式显示时间序列图,蜘蛛网/阶梯图和相位图
- 用户可定义列表名称; 列表最多可存储 999 个元素
- 17 种交互式缩放功能
- 所有图形模式可以用表格中的数值评估形式展现
- 交互式分析函数值、根、最大值、最小值、积分和导数
- 8 种不同的图形样式,用于区分每个绘制的图形
- 水平和垂直分屏选项
- 并排查看图形和表格
- 最多可存储 10 个 50x50 矩阵
- 矩阵运算包括逆矩阵、行列式、转置阵、扩充、缩小行梯形和基本行运算; 将矩阵转换为列表,反之亦然
- 基于列表的一变量和二变量统计分析,包括逻辑,正弦,中位数,线性,对数,指数,幂,二次多项式,三次多项式和四次多项式回归模型
- 散点图,xy 线图、直方图、常规和修正的箱须图和正态概率图的三种统计图定义
- 先进的统计功能,包括 10 个假设检验功能,7 个置信区间功能和方差单向分析
- 15 种概率分布函数,包括正态,学生 t 分布,卡方分布,二项式和泊松分布
- 商用功能包括货币时间价值 (TVM),现金流量和折旧; 全屏交互式编辑器用于解决 TVM 问题
- 交互式方程求解编辑器允许对方程中的不同变量进行数值求解
- 11 次回归计算
- “始终在最上面”这一功能,让 TI-Smartview™ 软件始终处于在桌面上其它软件窗口的最表层,因此始终可见
应用程序
- 卡式几何应用程序 (Cabri™ Jr. App)
- 数据表应用程序 (CellSheet™ App)
- 圆锥曲线作图应用程序 (Conic Graphing App)
- 不等式作图应用程序 (Inequality Graphing App)
- 元素周期表应用程序 (Periodic Table)
- 多项式求根与联立方程应用程序 (Polynomial Root Finder and Simultaneous Equation Solver App)
- 概率模拟应用程序 (Probability Simulation App)
- 科学工具应用程序 (Science Tools App)
- 图像变换应用程序 (Transformation Graphing App)
系统要求
Windows® 系统要求
- Windows® 10,Windows® 11
- 与 64 位操作系统兼容
- 处理器: Intel Core i3 或更高
- RAM: 4GB
- 可用硬盘空间:大约 1 GB 的可用硬盘空间
- 屏幕分辨率:最小 1024 x 768 至 最大 UHD 1920 x 1080 - 3840 x 2160
- 有效 Internet 连接,用于安装和定期许可证验证。离线使用最多 7 天。
- macOS® OS 13, macOS® 14
- 处理器:任何 Mac® 2015 或更高版本
- RAM: 4 GB
- 可用硬盘空间:大约 1 GB 的可用硬盘空间
- 屏幕分辨率:最小 1024 x 768 至 最大 UHD 1920 x 1080 - 3840 x 2160
- 有效 Internet 连接,用于安装和定期许可证验证。离线使用最多 7 天。
许可证选项
单用户订阅
- 基于帐号的许可证
- 单用户订阅可使用单一帐户软件
- 提供一年订阅
- 基于帐号的许可证
- 多帐户订阅可使用软件
- 提供一年、两年和三年订阅
产品支持和热线服务
Mac 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。Intel 和 Windows 是其各自所有者的注册商标。