TI-83 Plus


主要功能简介
TI-83Plus图形计算器是为中学生学习数理课程专门设计的学习工具,它易于使用, 提供了中学数学和科学课程所需要的全部功能,同时它还具有高级统计与金融功能。
 
由于闪存技术的使用,您可以在TI-83Plus 上安装应用软件(即Apps),或数学与科学以外的功能模块,从而扩张应用功能,利于长期使用。
TI-83 Plus的主要功能
•  代数运算
快速处理包括数字运算、符号运算、角度运算、关系运算、矩阵运算和方程求解等代数运算,以及解决求导数、积分等问题。
•  绘图功能
可画出各种函数图像:散点图、直角坐标图、参数坐标和极坐标形式给出的函数图像、直方图、框图以及正态概率曲线等,并能同屏显示图像和表格。
此外,您还能根据自己的想象创作其他惟妙惟肖的图片。
•  图像分析功能
通过显示和处理函数图像,直观体现相关变量间的关系,交互分析函数值、顶点、最值、积分和导数等。
•  数据统计与回归分析
可对输入的数据进行排序、组合、统计运算,并以图形或数字形式显示结果。强大的回归分析功能可进行数据的整体拟合,便于处理数列等。
•  数据采集
使用TI-83 Plus内置的CBL2、CBR应用程序和外接传感器,就可实时采集与分析外界数据(时间、距离、温度、电压、光度等),帮助学生探索现实世界!
•  金融功能
计算包括资金期值(VTM)、不对称现金流、分期付款等高级统计功能。
•  程序功能
可以根据算法自编程序。
TI-83 Plus的应用软件
应用软件(Apps)为图形计算器提供了额外的功能。选择我们当前提供的众多应用软件(经常访问我们的网站来获得新增加应用软件的消息),为TI-83 Plus安装专用功能模块。

应用软件的安装过程非常简单,就像在计算机上添加程序一样。因为TI-83 Plus拥有160K的大存储空间,您最多可以同时存储10个应用程序 – 这样您的计算器就能满足您的特殊需要了。

以下是在TI-83 Plus中预装的应用软件

金融(Finance)
数据采集(CBL 2™/CBR)
概率模拟(Probability Simulation)
科学工具(Science Tools)
学习卡(StudyCards™ with new stacks)
可升级的操作系统
TI-83 Plus将会是您最佳的长期投资。 我们承诺为其操作系统提供升级服务,并且添加的性能与功能能够使您的TI-83 Plus为您服务好多年。请经常访问我们的网站,察看免费下载页面,以确保您使用的操作系统是最新版本。
用TI-GRAPH LINK™ 与个人电脑连接
TI-GRAPH LINK™ 电缆与TI Connect™ 软件对您的TI掌上机进行升级与添加应用软件。在购买TI-83 Plus时,您可以选择是否购买TI-GRAPH LINK™ 电缆。
硬件特性
大显示屏:64 X 96像素的显示面积允许同时显示输入与结果。
内存:24K的随机读写内存(RAM),160K的数据存储以及应用程序空间。
  寄给朋友     打印
购买
   
TI-84Plus系列的模拟软件- TI-SmartView™