|
全新概念的数理学习工具 |
全面的数学功能
有效地整合了代数运算、函数图像、几何作图、统计分析等各种适用于数学教学的应用软件功能,并实现它们之间的动态关联。
动态的关联
可以将一个数学问题,用代数、图形、表格或文字的形式表现出来;当一种表示法发生变化时,其他表示法也发生实时变化。
灵活的“抓-移”功能
通过点击图形内部的任意点、线、或几何形状,并移动,实时查看变化所产生的影响。
类似于计算机的操作模式
具有类似于计算机的操作模式,包括:下拉菜单、光标导航键、独立的字母键、电子表格、文档管理。
独创的文体储存和编辑功能
就像使用电脑一样,学生可以保存和编辑他们的功课,教师可以方便地备课和保存课间生成的内容,并实现与电脑之间的文本互传。 |
|
TI-Nspire CAS主要数学功能 |
代数功能 TI-Nspire CAS涵盖了已有计算器的所有功能,主要包括:
|
| | 运算功能 - 数值求解;符号运算;二进制、十六进制运算;逻辑运算;三角函数;双曲函数;最小公倍数;最大公约数;因式分解;多项式展开。
|
| | 微积分 - 求导数、积分、极限、函数最大值、最小值、切线、解微分方程、对隐函数求微分。
|
| | 矩阵 - 矩阵运算,包括特征值、特征量的计算、LU Decomposition、QR 因数分解、包含符号元素的矩阵。 |
|
作图功能
函数作图、参数作图、极坐标作图、数据统计作图、图形变换、圆锥曲线作图、不等式作图、函数值列表等。
几何功能 |
| | 创建和研究几何形状、模拟点在图形上的运动并研究其性质、研究几何的变换,有利于平面几何的学习。
|
| | 可以实现函数作图形式、参数方程作图形式与数据统计作图形式并存在同一个坐标系下, 有利于平面解析几何的学习。 |
|
统计分析功能
对一元或二元变量进行统计、对函数进行回归与拟合操作、进行多种假设检验(T-test, Z-test, ANOVA等)、计算并绘制多种分布的图形(散点图、x-y线图、直方图、箱形图、回归线、正态概率图、假设检验图)、排列组合、随机数、推论统计等。
金融计算功能
包括货币的时间价值(TVM),不均匀现金流,分期付款、利率转换等。
编程功能
简单易学的编程语言,用户可根据自己的需求来编写不同有应用程序。 |
|
|