TI-Nspire™ CAS


主要功能简介
 

基本特点

高分辨率:240*320像素
分屏显示:16-级灰阶,实现多达4个分屏显示
尺寸规格:1.13”高x3.94"宽x7.81”长
重量:0.64磅
内存:27.8 MB
电池:7号(4节)
USB:不仅能连接电脑,也能和多台TI-Nspire手持设备相连。

主要用途 - 可用于中学和大学理科方面的教学,尤其是数学的学习。

数学功能 - TI-Nspire CAS涵盖了已有计算器的所有功能,主要包括:

  • 运算功能 - 数值求解;符号运算;二进制、十六进制运算;逻辑运算;三角函数;双曲函数;最小公倍数;最大公约数;因式分解;多项式展开;
  • 微积分 - 求导数、积分、极限、函数最大值、最小值、切线、解微分方程、对隐函数求微分
  • 矩阵 - 矩阵运算,包括特征值、特征量的计算、LU Decomposition、QR 因数分解、包含符号元素的矩阵

作图功能
函数作图、参数作图、极坐标作图、数据统计作图、图形变换、圆锥曲线作图、不等式作图、函数值列表等。

几何功能

  • 创建和研究几何形状、模拟点在图形上的运动并研究其性质、研究几何的变换,有利于平面几何的学习。
  • 可以实现函数作图形式、参数方程作图形式与数据统计作图形式并存在同一个坐标系下, 有利于平面解析几何的学习。

统计分析功能
对一元或二元变量进行统计、对函数进行回归与拟合操作、进行多种假设检验(T-test, Z-test, ANOVA等)、计算并绘制多种分布的图形(散点图、x-y线图、直方图、箱形图、回归线、正态概率图、假设检验图)、排列组合、随机数、推论统计等

金融计算功能
包括货币的时间价值(TVM),不均匀现金流,分期付款、利率转换等

编程功能
简单易学的编程语言,用户可根据自己的需求来编写不同有应用程序。

TI-Nspire CAS的独特之处 

多种表示法
TI-Nspire™技术,可以实现对数学问题的多种呈现形式,包括代数表示法、数值表示法、统计表示法、文字描述、图形和几何的表现形式。

动态关联
1. 不同表示法之间的动态关联     

 
TI-Nspire CAS实现将不同表示法动态地关联在一起。当某问题的一种表示法发生变化时,其他表达形式的变化也会在同一个屏幕上立即、实时、自动地反映出来。

TI-Nspire CAS的屏幕大、分辨率高,可以实现四个分屏,同时观察图形、数值、表达式和列表的变化。窗口的大小可以调节。

2. 抓-移     

通过点击图形内部的任意点、直线、曲线和几何形状,并移动,实时查看变化所产生的影响。由于有动态关联功能,绘图函数的变化带来所对应的方程式的自动更新。

文档功能 

  • TI-Nspire CAS还具有类似于计算机的文字处理和文件保存功能, 可以在文档和页面中创建、编辑和保存文本文件,并且可以随时调用。
  • 可以轻松地实现TI-Nspire CAS图形计算器之间,以及计算器与计算机之间的文档传输。

类似于计算机的操作模式
具有类似于计算机的操作模式,包括:下拉菜单、光标导航键(NavPad)、独立的字母键、电子表格、文档管理

公式编辑操作方便

  • 通过常用的功能键和第二功能键方便地输入数学表达式、方程式和公式,呈现方式与课本中一致。新增第二功能键(如),

    类似于公式编辑器,使数学表达式和公式的输入更加便捷,并可以在主屏幕上直接求解。

  • 从支持标准数学符号的模板中,轻松快速地选择适当的符号和变量。

功能的不断提升和改进
具备有Flash(闪存)技术,可以不断地升级操作系统(OS),提升TI-Nspire CAS的性能。

兼容性 

  • 外接CBR 2™运动检测器、Vernier EasyTemp温度传感器,进行物理实验;
  • 具有与手持设备功能、操作和界面完全相同的教师版模拟软件,便于课堂演示,并与电子白板兼容。
  • 具有与手持设备功能和操作完全相同的学生版软件。
  寄给朋友     打印
联系经销商