单个传感器数据采集方案


主要功能简介
 威尼尔EasyLink™ USB 接口
TI-Nspire系列图形计算器可以与威尼尔EasyLink USB接口无缝工作,从而令数据采集变得更加有趣、快速和准确;同时对用户而言也变得更加直观。EasyLink可以将超过50种的威尼尔标准传感器与任意型号的TI-Nspire图形计算器USB端口逐一相连。

一旦连接上了传感器,学生可以立即开始快速轻松的采集,并进行来源更为广泛的数据分析,诸如pH值,光强以及压力等等。TI-Nspire系列图形计算器会自动识别与EasyLink连接的传感器并启动威尼尔数据探索应用程序开始数据采集。


威尼尔DataQuest™ 应用程序,内置于TI-Nspire
对于那些一次只要使用一种传感器的实验,在TI-Nspire图形计算器或者电脑软件上,学生及教师只需要接上传感器,单击“开始”/”Start”,然后就可以开始采集数据。就是那么简单!

一旦采集到了数据,学生可以使用集成了的威尼尔数据探索应用程序去判断数据是线性的或非线性的。

开始采集数据之前,学生可以使用”Draw Prediction(绘制预测)”功能,直接在数据将显示的图像区域内画下他们的预测,然后在采集完成后检验他们的假设。体验使用传感器来探究自然前所未有的方便。


威尼尔EasyTemp™ 
EasyTemp温度传感器可以直接与任意TI-Nspire系列图形计算器的USB端口连接,为学生步入现实世界中的数据采集提供了一种简单,准确并且经济的方式。

TI-Nspire图形计算器会自动识别EasyTemp传感器并启动威尼尔数据探索应用程序开始数据采集。
 可与威尼尔EasyLink和TI-Nspire系列图形计算一起使用的传感器
  寄给朋友     打印
了解更多