|
CBR 2运动传感器是TI公司一种便捷实用的数据收集仪器。学生可以使用CBR2收集与研究一些现实世界的运动数据,比如,距离、速度,以及加速度。它是微积分、统计、物理计算过程中的数据收集的极佳仪器选择。
下面是它的动画!
|
请看DataMate演示 |
|
USB即插即用
|
CBR2运动传感器通过USB连接线插入到TI-Nspire™图形计算器和TI-84 Plus系列图形计算器。通过CBR 2和最新的TI-Nspire应用程序Vernier DataQuest™,学生利用“Motion Match”可以动态的、形象的探究一些运动的形态。
学生可以便捷的把CBR 2插入到设备中,随后Vernier DataQuest程序就会自动启动。选择“Motion Match”,让学生来回走动,并且使用CBR 2收集数据,尝试找到匹配的曲线。学生喜欢这个变换位置和速度来寻找最为匹配曲线的过程。
学生试着更好的依照图线,而不断变换着位置和速度。
学生们也可以使用TI-84 Plus系列的计算器(需要安装Vernier EasyData™程序)立即收集数据。程序会立刻启动并且显示当前的距离读数。同时,也可以使用内置的一些易于使用的活动设计。 |
|
CBR 2声波运动传感器有以下的特性和功能:
|
| | 包含5个数学和科学课堂活动示例
|
| | 采用便于定位的旋转式探头
|
| | 升级的设计和颜色
|
| | 利用USB接口可以便捷的连接到TI-Nspire™系列图形计算器,TI-Nspire™软件以及TI-84 Plus系列图形计算器
|
| | 数据记录范围从15cm(5.9 in.)至6 m(19.7 ft.)
|
| | 可以在常规模式与跟踪模式间切换其灵敏度
|
| | 可以使用动态跟踪,coffee filters,图线匹配,球体抛射以及其它形式。
|
| | 改进的实时图形 |
|
旋转式探头
|
| 可以便捷的指向任何方向的运动!当它测量距离、速度与加速度时,可以到达每秒200个取样点!
|
|
CBR 2运动传感器系统包含:
|
| | CBR 2声波运动探测器
|
| | USB接口的CBR 2与计算器间连接线(用于与TI-84 Plus系列计算器的连接)
|
| | 加长的I/O连接线,用于连接计算器的输入/输出端口
|
| | 4节AA电池
|
| | 使用说明:《CBR 2入门》 |
|
DataMate屏幕截图
|
| 你是否想要在你的讲义中使用DataMate的屏幕截图?此Zip文件包含所有可以用于TI-83 Plus与TI-84 Plus系列,来自于DataMate的屏幕截屏。
|
下载DataMate屏幕截图
|