Education Technology

TI-Nspire™ CX II Connect

TI-Nspire™ CX II Connect 是一款基于网页的应用程序,可将您的 TI-Nspire™ CX II 图形计算器与计算机连接,使您能够在一个地方进行屏幕截图、传输文件、更新操作系统并退出按键测试模式。

立即启动

主要特点:

  • 轻松更新计算器操作系统(OS)
  • 快速截取、保存或复制并粘贴计算器屏幕截图
  • 向连接的 TI-Nspire™ CX II 系列图形计算器发送或接收计算器文件
  • 用于退出按键测试模式






可在课堂或家庭中使用

与学生共享文件

通过学习管理系统(LMS),如 Google Classroom、Canvas 等,分配或共享 .tns 文件。学生可以将文件传输到他们的 TI-Nspire™ CX II 系列图形计算器进行探索。

轻松捕捉屏幕截图

从图形计算器截取屏幕截图,并将其插入到其他文档中,如电子表格或文字处理程序,上传到在线位置或保存在本地计算机上。

规格

系统要求

硬件

  • Windows®, Mac® 和 Chromebook™
    笔记本电脑

操作系统

  • Windows® 11 64 位
  • Mac® OS 15 和 Mac® OS 26
  • Chrome OS™ 143 或更新版本

浏览器

  • Chrome™ 浏览器 (v143 或更高版本)

内存

  • 推荐:4 GB RAM | 最小:2 GB RAM

屏幕分辨率

  • 9.5" 英寸或更大
  • 1024 x 768 或更高

兼容技术

与以下图形计算器兼容:

  • TI-Nspire™ CX II 图形计算器
  • TI-Nspire™ CX II CAS 图形计算器

指南

TI-Nspire™ 指南书籍可帮助您学习使用 TI-Nspire™ 技术。

  • 查看
  • Chrome™、Chromebook™ 和 Chrome OS™ 是 Google, LLC 的商标。Mac 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区注册的商标。Windows 是其所有者的注册商标。