Education Technology

TI-Nspire™ 计算机连接软件

老师和学生能够快速和方便地将TI-Nspire™ 或者TI-Nspire™ CAS图形计算器与一台计算机连接起来。

下载

在图形计算器与计算机间共享资料

通过安装和使用TI-Nspire Computer Link Software 计算机连接软件,老师和学生能够快速和方便地将TI-Nspire 或者TI-Nspire CAS图形计算器与计算机(安装Windows或者Mac操作系统)连接起来,实现:

  • 捕捉图形计算器的屏幕图象并保存在电脑中,以供使用。
  • 在图形计算器与计算机之间传输和备份资料。
  • 从网上下载图形计算器的操作系统并更新。

TI-Nspire™ 计算机连接软件技术参数/系统要求


Windows® 系统要求
  • Windows® XP Professional SP3, Windows® XP Tablet PC Edition, Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 8.1 Pro
  • 兼容32位以及64位操作系统
  • 处理器速度: 1.2 GHz (建议使用: 2 GHz 或更高)
  • RAM: 1 GB (建议使用: 2 GB 或更高)
  • 硬盘可用空间: 500 MB
  • 屏幕分辨率: 1024 x 768
  • DVD-ROM 光驱或者可以上网的环境
Mac® 系统要求
  • Mac® OS X 10.7.5 Mac® OS X 10.8.5 Mac® OS X 10.9.2
  • RAM: 1 GB (建议使用: 2 GB 或更高)
  • 硬盘可用空间: 500 MB
  • 屏幕分辨率: 1024 x 768
  • DVD-ROM 光驱或者可以上网的环境