Education Technology

TI Connect™ 计算器和计算机连接软件

适用于图形计算器的免费连接软件。

下载

连接计算机和图形计算器

TI Connect™ 是可用于连接计算机与图形计算器的计算机软件。 向图形计算器执行传输数据、更新操作系统 (OS)、下载计算器软件应用程序 (App) 及其他操作。

支持的手持设备

Windows®

在Windows 上使用的TI Connect™ 支持以下产品::

  • TI-73 Explorer™
  • TI-83
  • TI-83 Plus 系列
  • TI-84 Plus
  • TI-84 Plus 银装版
  • TI-86
  • TI-89 / TI-89 Titanium
  • TI-92
  • TI-92 Plus
  • Voyage™ 200
  • CBL 2™ 系统

Mac®

Mac上使用的TI Connect™ 支持以下产品:

  • TI-73 Explorer™
  • TI-83
  • TI-83 Plus 系列
  • TI-84 Plus
  • TI-84 Plus 银装版
  • TI-86
  • TI-89 / TI-89 Titanium
  • TI-92
  • TI-92 Plus
  • Voyage™ 200
  • CBL 2™ 系统
  • CBR™ 运动传感器
  • Vernier LabPro®

系统要求

在 Windows® 上使用的TI Connect™ 软件系统要求

  • Windows® XP Professional SP3、Windows® XP Tablet PC Edition、Windows® 7、Windows® 8、Windows® 8 Pro
  • 可与 32 位和 64 位操作系统兼容
  • 处理器速度: 800Mhz
  • RAM: 256 MB
  • 硬盘驱动器: 100 MB
  • 屏幕分辨率: 800x600
  • 其他要求 适用于 TI Connectivity 连接线 USB (silver) 或 USB 线的 USB 端口

在Mac® 上使用的TI Connect™ 软件系统要求

  • Mac 操作系统: 10.6.8, 10.7.5, 10.8.2
  • 处理器: Intel® 处理器
  • RAM: 512 MB
  • Java:
    • Java for Mac OS X 10.6 更新 3 或 4 或 5 或 6 或 8
    • Java for Mac OS X 10.7 或 Java for Mac OS X 10.7 更新 1 或 Java for OS X Lion 2012-003
  • 硬盘驱动器: 50 MB
  • 屏幕分辨率: 800x600
  • 其他要求 适用于 TI Connectivity 连接线 USB (silver) 或 USB 线的 USB 端口
Windows 和 Mac 是其各自所有者的注册商标。