Education Technology

TI Connect™ CE 图形计算器-计算机连接软件

免费! 适用于 TI-84 Plus 系列图形计算器的连接软件。

下载

建立连接

可用于连接计算机与 TI-84 Plus 系列图形计算器的计算机软件。

主要功能:

  • 通过将文件一次性发送给多个连接的图形计算器来节省时间
  • 快速获取和管理屏幕截图
  • 创建和编辑 TI 基础型程序

计算器浏览器

一次性连接至多个图形计算器,以更新图形计算器的操作系统 (OS)、传输数据、下载计算器软件应用程序 (App) 以及编辑和上载程序。

屏幕截图

从连接的图形计算器快速简便地获取和管理屏幕截图。 屏幕截图工作区还使您能够将要使用的图像转化为计算器上的背景。

程序编辑器

使用程序编辑器工作区创建和编辑计算器 TI 基础程序。 快速将程序直接发送至您的已连接计算器。

Windows 和 Mac 是其各自所有者的注册商标。

TI Connect™ CE 软件的技术参数

系统要求


Windows® 系统要求
  • OS: Windows 11
  • 兼容 64 位操作系统
  • 处理器速度:英特尔酷睿i3 (Intel Core i3) 或更新一代的处理器
  • RAM: 8 GB (建议 16 GB)
  • 硬盘驱动器: 大约 500 MB 可用硬盘空间
  • 屏幕分辨率: 1920 x 1080 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
  • 其他要求: 提供可直接连接 USB 线缆的 USB 端口
  • 需要在有效的互联网连接下激活
Mac® 系统要求
  • OS: macOS 15, macOS 26
    (Intel® platform (英特尔平台) 和带有 Rosetta® 2* (指令集转译程序) 的 Apple® silicon (苹果处理器))
  • 处理器:任何 MAC® 2017 或更高版本
  • 硬盘驱动器: 大约 500 MB 可用硬盘空间
  • 屏幕分辨率:1920 x 1080 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
  • 其他要求: 提供可直接连接 USB 线缆的 USB 端口
  • 需要在有效的互联网连接下激活

* MacOS 27是支持Rosetta 2的最后一个版本。 使用Rosetta 2的TI软件可能无法在macOS 28或更高版本上运行。

Shows goup image of compatible calculators

支持图形计算器


  • TI-84 Plus CE
  • TI-84 Plus C 银装版
  • TI-84 Plus 银装版
  • TI-84 Plus
Windows 和 Mac 是其各自所有者的注册商标。