Education Technology

Software, Sistema Operativo e Aplicações

TI-89 Titanium Operating System

The new functionality includes domain and graphing improvements, solving inequalities, solving equations involving vectors, nth root and log to any base functionality, implicit derivatives and gradian angle measure. TI Connect™ for Windows® or TI Connect™ for Macintosh® is required to install this update.

Ler Licença antes de continuar. Ao descarregar o anexo estará a aceitar os termos e condições do Licença.

TEXAS INSTRUMENTS SISTEMA OPERACIONAL (SO) CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE

Quando transferir o software e/ou a documentação concorda em cumprir as disposições inframencionadas.

  1. Licença: Sujeita ao pagamento de qualquer taxa de licenciamento aplicável, a Texas Instruments Incorporated ("TI") concede-lhe uma licença para copiar e utilizar o(s) programa(s) de software numa calculadora TI e utilizar a documentação da página Web ou do CD-ROM (sendo ambos os programas de software e documentação "Materiais Licenciados"). Para além da cópia residente na calculadora, pode manter uma cópia no computador meramente para efeitos de cópia de segurança/arquivo.
  2. Restrições: NÃO PODE USAR OS MATERIAIS LICENCIADOS EM NENHUM EMULADOR DE UMA CALCULADORA TI A MENOS QUE O EMULADOR SEJA OBTIDO A PARTIR DA TI.
  3. Suporte: O suporte dos Materiais Licenciados é descrito na documentação fornecida com o software. Na ausência da documentação, o suporte será fornecido pela TI.
  4. Direitos de autor: Os Materiais Licenciados e qualquer documentação fornecida estão protegidos pelas leis de direito de autor. Se o Licenciado efectuar qualquer cópia, não deverá apagar o aviso de direitos de autor, a marca comercial e quaisquer avisos de protecção existentes nas cópias.
  5. Garantia: A TI garante que tem o direito de fornecer os Materiais Licenciados. A TI não garante que os Materiais Licenciados não tenham erros nem que cumpram requisitos específicos.

    Os Materiais Licenciados são disponibilizados "COMO ESTÃO" a si ou a qualquer utilizador subsequente.

    Apesar de não ser fornecida nenhuma garantia para o Material da Licença, o suporte (se houver) será substituído se for encontrado algum defeito durante os primeiros três (3) meses quando a embalagem for devolvida por correio pré-pago à TI. ESTE PARÁGRAFO EXPRESSA A RESPONSABILIDADE MÁXIMA DA TI E A ÚNICA E EXCLUSIVA SOLUÇÃO.

  6. Limitações: Excepto como especificado explicitamente acima, a TI renuncia a todas as condições ou garantias, quer sejam expressas ou implícitas, incluindo mas não se limitando a qualquer condição ou garantia implícitas de comercialização ou adequação a um fim específico, no que respeita aos Materiais Licenciados.

    Em nenhuma circunstância, a TI ou os seus fornecedores serão responsáveis por qualquer dano indirecto, incidental ou consequencial, perda de lucros, perda de utilização ou de dados, ou paragem da actividade, quer os danos alegados sejam identificados como infracções, contrato ou indemnização.

    Alguns estados ou jurisdições não permitem a exclusão ou limitação de danos acidentais ou especiais pelo que a limitação supra poderá não ser aplicada.

    O presente Acordo será rescindido imediatamente, se o Licenciado não cumprir os termos especificados. Após o termo do presente Acordo, o Licenciado concorda em devolver ou destruir a embalagem original ou as cópias parciais ou completas do Programa na sua posse e avisar a TI por escrito.

    A exportação e a reexportação de documentação e software original dos Estados Unidos estão sujeitas à Export Administration Act de 1969 e respectivas emendas. O cumprimento destes regulamentos é da sua inteira responsabilidade. Concorda em não exportar, reexportar ou transmitir, directa ou indirectamente, o Programa ou os dados técnicos para qualquer país para o qual essa exportação, reexportação ou transmissão esteja restringida por qualquer lei ou regulamento norte-americano aplicável, sem a licença ou consentimento por escrito, se necessário, do Gabinete de Administração de Exportações do Departamento de Comércio dos Estados Unidos da América, ou outra entidade governamental com jurisdição sobre esse tipo de exportação, reexportação ou transmissão.

    Se o Programa for fornecido ao governo dos Estados Unidos da América. de acordo com uma solicitação emitida em ou após 1 de Dezembro de 1995 , o programa é fornecido com as restrições e os direitos de licença comercial descritos no presente Acordo. Se o Programa for fornecido ao governo dos Estados Unidos da América. de acordo com uma solicitação emitida antes de 1 de Dezembro de 1995, o Programa é fornecido com "Direitos Restritos" como descrito na FAR, 48 CFR 52.227-14 (JUNHO DE 1987) ou na DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (OUTUBRO DE 1988), conforme aplicável.

Fazer download Versão Tamanho (KB)
TI-89 Titanium Operating System 3.10 1.367

Features Summary

This operating system (OS) version is a recommended update for all TI-89 Titanium units. The new functionality includes domain and graphing improvements, solving inequalities, solving equations involving vectors, nth root and log to any base functionality, implicit derivatives and gradian angle measure.

Learn More

Steps to check your OS version:

  1. Press F1 on your TI-89 Titanium Scroll down to About
  2. Press Enter
  3. You should see Advanced Mathematics Software Version 3.10

*Before you begin to install any new Apps or update your OS, be sure you have a new set of batteries in your TI handheld for optimum performance.

*Installing OS 3.10 will remove all data including preloaded Graphing Calculator Software Applications (Apps).

Consult TI-Connect Help for details on backing up RAM, Archive and Applications.


International Users

If you use your TI-89 Titanium in a language other than English, you can download an updated localizer.

TI-89 Titanium Language Localizers v3.10 are available in ten languages, and are optimized to work with OS 3.10.

Download TI-89 Titanium OS Language Localizer