Education Technology

Como Entrar e Sair do Modo de Exame, passo a passo

Família TI-Nspire™ CX

Em Modo de Exame, os documentos e programas da família TI-Nspire™ serão bloqueados (não apagados).

O Modo de Exame assegura que os dados, programas, aplicações e imagens guardados na calculadora não estão acessíveis durante o exame.

Como colocar as calculadoras em Modo de Exame:

De acordo com comunicação do Júri Nacional de Exames, esta funcionalidade só pode ser ativada quando o aluno já se encontre sentado na sala onde vai realizar o exame, antes do início da prova, e na presença do professor coadjuvante que terá de verificar se o aluno realizou corretamente todos os procedimentos.

A funcionalidade modo de exame fica assinalada, de forma muito visível para os professores coadjuvantes, através de um led ou através de indicações no ecrã da calculadora.

TI-Nspire™ CX

Veja abaixo o procedimento de entrar e sair do modo de exame na TI-Nspire™ CX.

Como sair do Modo Exame com TI-Nspire™ CX II Connect:

O TI-Nspire™ CX II Connect só funciona com o browser Chrome.

  1. Abra o TI-Nspire™ CX II Connect.
  2. Conecte a calculadora gráfica TI-Nspire™ CX II-T ao computador usando o cabo USB.
  1. Aceda à página “Premir para Testar”.
  1. A aplicação irá verificar o estado de “Premir para Testar” da calculadora. Se a opção “Premir para Testar” estiver ativada, ser-lhe-á pedido para sair.
  2. Clique no botão SAIR DE PREMIR PARA TESTAR.

Aparecerá uma mensagem de confirmação quando a opção
"Premir para testar" tiver sido desativada.
Clique em RECONECTAR CALCULADORA se for necessário voltar a ligar.

Como sair do Modo de Exame com duas calculadoras:

  1. Conecte a calculadora a outra calculadora TI-Nspire™.

  2. Pressione  para selecionar Meus Documentos

3. Pressione  e selecione 9: Premir para Testar. Pressione

4. Selecione 1: Sair de Premir para Testar Pressione .

A Calculadora será reiniciada e deixará de estar em Modo de Exame.


 

Família TI-Nspire CX: Instruções para levar consigo

Imprima ou guarde no computador estas instruções de como ENTRAR e SAIR do Modo de Exame. Caso surjam dúvidas, este é um recurso útil para as esclarecer rapidamente.