Uma ferramenta para todas as áreas de aprendizagem STEM
A tecnologia TI-Nspire™ CX é ideal para o ensino e aprendizagem orientados para a prática nas disciplinas STEM de Matemática, Ciências, Programação e Tecnologia.
Recolha de dados
Teoria, prática, simulação- os fenómenos científicos complexos podem ser ensinados de muitas formas diferentes. Desde a recolha, organização e análise de dados, à execução de simulações que fazem com que as aulas sejam diferentes. O Ecossistema TI-Nspire™ CX é ideal para investigação e descoberta!
Adaptador TI Bluetooth®
App Vernier DataQuest®
O DataQuest™ é um dos módulos já integrados na calculadora gráfica e no software. O registo dos valores medidos e a análise dos dados são fáceis com o “Plug&Play”Sensores Go Direct
Os sensores sem fios (wireless) abaixo são compatíveis com a calculadora gráfica TI-Nspire™ CX II-T :
- Sensor Vernier Go Direct® Force/Acceleration
- Sensor Vernier Go Direct® Gas Pressure
- Sensor Vernier Go Direct® Light and Color
- Sensor Vernier Go Direct® Motion
- Sensor Vernier Go Direct® pH
- Sensor Vernier Go Direct® Temperature
- Sensor de voltagem Vernier Go Direct®
- Sensor de corrente Vernier Go Direct®
- Sensor dinamómetro de mão Vernier Go Direct® para medir a força de preensão
- Sensor de condutividade Vernier Go Direct®
- Sensor de campo magnético de 3 eixos Vernier Go Direct®
A partir de meados de abril estarão disponíveisos seguintes sensors compatíveis:
- Sensor de voltagem Vernier Go Direct®
- Sensor de corrente Vernier Go Direct®
- Sensor dinamómetro de mão Vernier Go Direct® para medir a força de preensão
- Sensor de condutividade Vernier Go Direct®
- Sensor de campo magnético de 3 eixos Vernier Go Direct®
Atualize o Adaptador TI Bluetooth® antes de usar:
- Descarregue e instale o software de atualização do Adaptador TI Bluetooth® no seu computador PC.
Descarreguar - Descarregue o ficheiro TI Bluetooth® Sketch para o seu computador.
Descarreguar - Utilizando o software de atualização, localize o ficheiro Sketch no seu computador e execute-o. O seu adaptador TI Bluetooth® será automaticamente atualizado.
Sensores Vernier Lab Quest
Vernier EasyLink®
Este adaptador permite-lhe ligar vários sensores Vernier com conectores British Telecom (BTA) à sua unidade portátil TI-Nspire™ CX II-T. A aquisição de dados é controlada, armazenada e visualizada através do módulo integrado Dados e Estatística.
Vernier Go!Link®
O sensor Go!Link® é uma interface de canal único que liga a maioria dos sensores Vernier com conectores British Telecom através de um cabo USB ao software para professores TI-Nspire™ CX Premium diretamente no computador.
Vernier EasyTemp®
Basta ligar o sensor de temperatura à calculadora gráfica - e já está! A aplicação EasyData™ para registar e analisar os dados inicia-se automaticamente.
CBR™ 2 - Detetor ultrassónico de movimento
Crie uma experiência de aprendizagem interativa e motive os alunos a aprender conceitos baseados no movimento, incluindo a distância, a aceleração e a velocidade.
A cabeça giratória facilita o reposicionamento do sensor para captar todos os dados de que necessita para uma representação gráfica rápida e em tempo real.
Especificações do CBR™ 2
Funcionalidades
|
|
Hardware
4 pilhas AA Cabo USB padrão B para Mini A (dispositivo para CBR 2™) Guia de utilizador |
Suporte
|
Ensinar competências de programação em Python
A linguagem de programação Python está integrada no ecossistema TI-Nspire™ CX e os acessórios de programação TI-Innovator™ Hub e TI-Innovator™ Rover são uma forma divertida de introduzir os alunos à robótica e ao trabalho com sensores.
Python no Novo Currículo de Matemática
As Novas Aprendizagens Essenciais de Matemática do ensino Secundário vêm intensificar o uso da tecnologia da sala de aula. O recurso sistemático à tecnologia é uma das ideias chave em que o Pensamento Computacional tem lugar. A sua expressão em Python está prevista para desenvolver diversas aprendizagens matemáticas e contemplar outras ideias chave. O Python é uma das valências tecnológicas incluídas na calculadora gráfica TI-Nspire™ CX II-T, mas também as aplicações de Geometria, de Folhas de Cálculo, de Dados e Estatística, entre outras, podendo atuar de forma integrada, que fazem desta uma ferramenta mais completa e indispensável pelas possibilidades que oferece de experimentação, visualização, representação, simulação, interatividade, bem como, de cálculo numérico e simbólico.
Aprender com interfaces fáceis de usar
Programar em Python é simples com as calculadoras gráficas TI-Nspire™ CX II-T software TI-Nspire™ CX. As funcionalidades dinâmicas e orientadas a objetos, ajudam os alunos a dominar rapidamente, com menor esforço a programação.
Editor
Menus com linha de comandos com opções de sintaxe simples, permitindo, mais facilmente, a seleção das funcionalidades disponíveis.
Shell
Mostre, facilmente, os resultados e ações do seu programa Python pressionando um botão. Esta função pode ser ativada, em qualquer momento, enquanto estiver no editor.
TI-Innovator™ Hub & Rover
Crie projetos STEM interessantes controlando o microcontrolador em tempo real no TI-Innovator@trade;, programando em Python.
Módulos Python
A implementação do Python nas calculadoras gráficas da família TI-Nspire CX-II inclui acesso aos módulos Python usados com frequência como matemática, random, cmath e tempo.
Programação orientada por menus
Além de evitar erros de ortografia e erros de sintaxe, a programação orientada por menus ajuda os alunos a descobrirem as funções desejadas, em vez de memorizar e digitar tudo manualmente.
Prompts em linha
Acelere a programação com prompts em linha, indentação automática, prompts intuitivos e muito mais para auxiliar programadores novos e mais experientes.
Dê vida à programação usando Python em projetos STEM
Programe o TI-Innovator™ Hub e Rover em Python e envolva os seus alunos em projetos STEM reais e tangíveis, que se podem traduzir em aplicações para as engenharias.Saiba mais sobre o TI-Innovator™ Hub e Rover
Conecte-se ao BBC micro:bit
Potencie a experiência dos alunos com o micro:bit, escrevendo e executando programas em Python diretamente da calculadora
TI-Nspire™ CX II-T. Interaja e aprenda com o ecrã e teclado conectando o micro:bit à calculadora gráfica.
Tello com tecnologia TI
FFaça com que a programação levante voo. Aprenda a programar as calculadoras gráficas TI-Nspire™ CX II-T e faça voar qualquer elemento da família de drones Tello. Prepare-se para embarcar na aprendizagem interactiva STEM!Comece a voar com a sua calculadora gráfica