Education Technology

Software TI Connect™ CE

Software de conetividade para a família de calculadoras TI-84 Plus – Grátis!

Download PC/MAC

Ligue a sua calculadora ao computador

Este software permite conectar a família de calculadoras TI-84 Plus ao computador, para efetuar transferências entre as duas plataformas.

Funcionalidades:

  • Permite transferir APPS, fazer backups dos dados da calculadora e atualizar o sistema operativo das calculadoras da família TI-84 Plus.
  • Permite fazer capturas de ecrã diretamente da calculadora e guardá-los ou copiá-los para documentos.
  • NOVO! Permite criar e editar programas em TI Basic, diretamente no computador e depois enviá-los para a calculadora.
  • Pode enviar ficheiros simultaneamente para várias calculadoras conectadas.

Explorador da Calculadora

Conecte uma ou várias calculadoras em simultâneo para atualizar o sistema operativo (SO), transferir dados, descarregar e instalar novas aplicações (APPS) e editar e transferir programas para a calculadora.

Captura de Ecrãs

Capture o ecrã da calculadora ligada ao computador de forma simples e guarde ou copie para documentos. Este espaço também lhe permite converter imagens para que possam ser usadas como imagem de fundo na calculadora.

Editor de Programas

Crie e edite programas em TI Basic utilizando o editor de programas do TI-Connect CE. Envie rapidamente os programas para a calculadora que estiver conectada.

Windows e Mac são marcas registadas dos respetivos proprietários.

Especificações do software TI Connect™ CE

Requisitos do sistema


Requisitos do sistema Windows®
  • Windows® 7 SP1, Windows 8.1 Update 1, Windows 8.1 Update 1 Pro, Windows 10
  • Compatível com sistemas operativos de 32 ou 64 bits
  • Velocidade do processador: 1.2 GHz ou superior recomendado
  • RAM: 2 GB
  • Disco rígido: Cerca de 100 MB de espaço livre em disco
  • Resolução de ecrã: 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)
  • Porta USB disponível para cabo TI Connectivity USB ou cabo USB-miniUSBTI-84 Plus CE-T
Requisitos do sistema para Mac®
  • Mac® OS X 10.11, 10.12
  • Processador Intel®
  • RAM: 2 GB
  • Disco rígido: Cerca de 100 MB de espaço livre em disco
  • Resolução de ecrã: 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)
  • Porta USB disponível para cabo TI Connectivity USB ou cabo USB-miniUSB

Calculadoras Gráficas suportadas


  • TI-84 Plus CE-T
  • TI-84 Plus C Silver Edition
  • TI-84 Plus

Apoio