Education Technology

TI-82 STATS

A TI-82 STATS, com novas funções estatísticas, financeiras e gráficas, responde às necessidades matemáticas do
3º Ciclo e Ensino Secundário.

 

Onde Comprar

Novidades da TI-82 STATS:

Funções de estatística inferencial:

  • Menu STAT TESTS – inclui 9 testes de hipóteses e 6 intervalos de confiança
  • Menu DISTR (funções de distribuição) – calcula valores de probabilidade para 15 distribuições.

Funções Gráficas:

  • Diferentes estilos de traçado.
  • Visualização da equação da função na janela do gráfico.
  • Divisão vertical de ecrã em gráfico e tabela de valores.

A TI-82 STATS é compatível com os instrumentos de recolha de dados da TI, CBL™ 2.

Especificações

  • Visor de alta definição, de 8 linhas x 16 caracteres (64 x 96 pixéis) Funções avançadas acessíveis através de menus “pull-down”
  • Números reais e complexos calculados com uma precisão de 14 algarismos, e visualizados com 10 algarismos e expoente de 2 digitos
  • Análise gráfica e arquivo de 10 funções em simultâneo
  • Espaço para 10 funções cartesianas, 6 funções paramétricas, 6 funções polares e 3 sucessões
  • Guarda dados em listas, até 999 elementos por lista. O utilizador pode dar nomes às listas
  • 14 modos de zoom interactivos
  • Apresenta tabela de valores das funções traçadas
  • Análise gráfica interactiva (zeros, máximos, mínimos e derivadas e integrais numéricos
  • 7 estilos diferentes de traçado de gráficos
  • Divisão vertical ou horizontal do ecrã
  • Operações com matrizes
  • Análise estatística de duas variáveis
  • 6 tipos de gráficos estatísticos: nuvem de pontos, curva xy, diagramas de quartis e histograma
  • 15 funções de distribuição de probabilidade
  • Funções financeiras
  • Catálogo de funções
  • Programação em TI-Basic e Assembly Z80 (número de programas limitado pela memória da calculadora)
  • 32 KB de memória RAM – 28 KB disponível para o utilizador
  • Transferência de dados através da porta I-O entre TI-82 STATS e TI-83, TI-83 Plus, TI-84 Plus e TI-84 Plus Silver Edition. Transferência das listas L1 a L6 com as calculadoras TI-82
  • Compatível com CBL 2
  • Dimensões (em mm): 186 x 89 x 27
  • Disponível separadamente o cabo para ligação com o computador TI-Graph Link para partilha de dados com o computador

Suporte