Education Technology

Definir e introduzir funções

1.    No ecrã inicial, selecione o ícone do Editor de funções ou prima c para apresentar o Editor Y=.

2.    Prima a seta para baixo para mover o cursor para a função que pretende definir ou editar.

3.    Prima q para apagar uma função.

4.    Introduza ou edite a expressão para definir a função.

  • Pode utilizar funções e variáveis (incluindo matrizes e listas) na expressão. Quando a expressão resulta num número não real, o valor não é representado graficamente; não é devolvido nenhum erro.
  • Pode aceder aos menus de atalho premindo bÜ - Ž.
  • No modo de função, a variável independente na função é X. O modo Func define l como X. Para introduzirX, prima l ou bX.
  • Ao introduzir o primeiro caractere, = é realçado, indicando que a função está ativa.
  • À medida que introduz a expressão, esta é guardada na variável Yn como uma função definida pelo utilizador no editor Y=.

5.    Prima = ou a seta para baixo para mover o cursor para a função seguinte.

Configurar a janela de visualização para um gráfico

Ao introduzir uma função no Editor Y=, pode visualizar uma tabela de valores premindo a Ä

Nota: A configuração da tabela, a Ä, determina como os valores da tabela são exibidos. Verifique os valores de configuração da tabela se os resultados da tabela não estiverem no formato de fração esperado. Utilizar uma mistura de valores na forma decimal e na forma de fração não mantém a forma de fração.

Configurar as opções de formatação para o espaço do gráfico

Prima a Âpara aceder a todas as opções de formatação do gráfico. Este menu inclui as opções de traçado de pontos de interesse, de grelha e de cor de fundo.

Utilizar as funções de zoom

Prima a tecla f para aceder às opções de zoom rápido. As opções de zoom rápido incluem as opções ZDecimal (janela predefinida), ZPadrão, ZAjuste e ZEstatístico.

Exploring Points of Interest Trace

Press a  to access the Points of Interest Trace (POI) feature. It is on by default. POI allows graphical analysis while tracing a function including intersections of functions, minimums, maximums, the y-intercept and zeros.

Visualizar e utilizar a tabela

Ao introduzir uma função no Editor Y=, pode visualizar uma tabela de valores premindo a Ä.

Nota: A configuração da tabela, a Á, determina como os valores da tabela são exibidos. Verifique os valores de configuração da tabela se os resultados da tabela não estiverem no formato de fracção esperado. Utilizar uma conjugação de valores na forma decimal e na forma de fração não mantém a forma de fração.