Transfira o software TI-Nspire™ Navigator mais recente.
Features
- Transferências de Ficheiros- Partilhe as suas aulas, documentos e recolha o trabalho dos seus alunos transferindo ficheiros do seu computador para as unidades portáteis TI-Nspire™ dos seus alunos- instantaneamente!
- Questões Rápidas- Receba feedback e respostas de toda a turma em simultâneo, para saber o nível de compreensão dos seus alunos, em qualquer altura da aula.
- Capturas de Ecrã- Veja os ecrãs das uniadades portáteis dos seus alunos num ambiente partilhado de Matemática, no seu computador ou projectado para a turma.
- Análise da Turma- Crie em portfólio com os documentos e questionários da turma e analise os resultados para aferir o progresso dos seus alunos.
- Apresentador ao Vivo- Incentive a participação dos seus alunos, encorajando-os a mostrar a toda a turma os seus trabalhos ou passos da resolução de um problema.
Especificações da TI-Nspire Navigator CX
Requisitos do sistema
Windows OS Windows® 7 SP1, Windows 8.1 and 8.1 Pro Update 1, Windows 10
- Compatible with 32-bit and 64-bit Operating Systems
- Processor Speed: Intel Core i3 or higher generation processor (Except Intel Atom)
- RAM: 2 GB
- Hard drive: Approximately 1 GB of available hard-disk space
- Screen resolution: 1024 x 768 (minimum) - 1920 x 1080 (maximum)
- DVD-ROM drive or active internet connection for installation
Mac® system requirements
- Mac® OS X 10.11, 10.12
- Processor: Any Mac 2008 or newer
- RAM: 2 GB
- Hard Drive: Approximately 500 MB of available hard-disk space
- Screen resolution: 1024 x 768
- DVD-ROM drive or active internet connection for installation
Suporte
- Garantia limitada de 1 ano
- Centro de suporte ao cliente (chamada gratuita): 00800 484 22 737
- Apoio por correio eletrónico: ti-cares@ti.com
- Atividades para sala de aula disponíveis
- Programa de Empréstimo – peça calculadoras TI emprestadas para avaliações ou workshops
- Manuais completos disponíveis