Education Technology

Updates voor de TI-84 Plus CE-T technologie

Voor de TI-84 Plus CE-T technologie zijn de onderstaande updates beschikbaar. Let op: als je het besturingssysteem van een TI-84 Plus CE-T of TI-84 Plus CE-T Python Edition grafische rekenmachine hebt bijgewerkt, kun je deze niet meer downgraden.

TI-84 Plus CE Python operating system and apps

Version 5.8.1


Follow these steps:

  • Download the single file below (also called a “bundle”) to update your operating system and install the latest applications available.
  • Download the latest version of the TI Connect™ CE software.
  • Launch the TI Connect™ CE software application, and connect your calculator to your computer using the mini USB cable provided.
  • If the TI Connect™ CE software does not recognize your calculator, check that the cable is firmly seated in the calculator’s mini USB port.
  • In the “Actions” menu, choose “Send OS/Bundle to calculators.”

What's new:

  • Infrastructure maintenance update and bug fixes

How to check your TI-84 Plus CE Python OS version

TI-84 Plus CE-T

Versie 5.8.1

Volg deze stappen

  • Download onderstaand bestand om je OS en je Apps (ook wel de bundel genoemd) bij te werken.
  • Koppel je TI-84 Plus CE-T aan je computer en open de TI Connect™ CE software.
  • Download de laatste versie van de TI Connect™ CE software.
  • Als de TI Connect™ CE software de rekenmachine niet herkent, check dan of de kabel goed in de mini USB port zit.
  • Kies in het ‘Actions’ menu ‘Send OS/Bundle to calculators’.

Wat is er nieuw:

  • Algemene verbeteringen en bugfixes.

Bekijk hier hoe je de versie van je TI-84 CE-T grafische rekenmachine kunt checken

Neem voor meer informatie of extra ondersteuning contact op met onze klantenservice.


Het Apple-logo is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Windows is een geregistreerd handelsmerk van de eigenaar.