Education Technology

TI-Nspire™ CX CAS Leerlingensoftware Specificaties

Built-in functionality

  • De nieuwe functie Wiskundig tekenen zet vrije vormen om in perfecte vormen
  • Functie, parameter, polair, reeks en 3D-grafiek
  • Gelijktijdig definiëren, opslaan, in grafiek weergeven en analyseren van meerdere grafiekfuncties
  • Door de gebruiker bepaalde lijstnamen in Lijsten en Spreadsheets.
  • Elf interactieve zoomfuncties.
  • Numerieke evaluaties in tabelindeling voor alle grafiekmodi
  • Interactieve analyse van functiewaarden, wortels, maxima, minima, integralen en afgeleiden
  • Zeven verschillende grafiekstijlen en 15 kleuren om uit te kiezen voor het onderscheiden van elke getekende grafiek
  • Matrixoperaties met inbegrip van inverse, determinant, transponeren, vergroten, gereduceerde rij-echelonvorm en elementaire rijoperaties. Matrices omzetten in lijsten en vice versa. Bereken eigenwaarden en eigenvectoren
  • Op een lijst gebaseerde statistische analyses met één en twee variabelen, met inbegrip van logistische, sinusoïdale, mediaan-mediaan, lineaire, logaritmische, exponentiële, machts-, kwadratische polynomiale, derdegraads polynomiale en vierdegraads polynomiale regressiemodellen
  • Drie statistische plotdefinities voor puntenwolken, xy-lijnplots, histogrammen, regelmatige en aangepaste snorredoos en normale waarschijnlijkheidsplots
  • Geavanceerde statistische analyses, met inbegrip van 10 hypothesetestfuncties,  zeven betrouwbaarheidsintervalfuncties en eenrichtingsanalyse van afwijking
  • Achttien kansverdelingsfuncties, waaronder de cumulatieve distributiefunctie (CDF), kansdichtheidsfunctie (PDF) en inverse kansverdelingsfunctie voor normale, chikwadratische, t- en F-verdelingen; en de CDF en PDF voor binominale, geometrische en Poisson-verdelingen.
  • Ingebouwde interactieve geometrische capaciteiten.
  • Snelle alfatoetsen
  • Eenvoudige drop-downmenu's - emuleer de intuïtieve bediening van bekende computerfuncties
  • TI-Nspire documenten (.tns-bestanden), Werk opslaan en nakijken; TI-Nspire documenten (.tns-bestanden) maken, bewerken en opslaan, Bestanden compatibel met TI-Nspire™ Software en TI-Nspire™ Rekenmachines, Delen met gebruik van ingebouwde e-mail en dropbox-functionaliteit.
  • Gebruik van beelden (jpeg-, jpg-, bmp-, png-bestandsindelingen) waar grafische elementen overheen gelegd kunnen worden.
  • Verken wiskundige uitdrukkingen in symbolische vorm verkennen, zie patronen en begrijp de berekening achter de formules.
  • Visualisatie van meerdere weergaven van een enkele opgave — algebraïsch, grafisch, meetkundig, numeriek en tekstueel.
  • De Chem Box functie maakt eenvoudige invoer van chemische formules en vergelijkingen mogelijk.
  • Manipuleer gekoppelde representaties zodat veranderingen in de ene representatie direct in alle andere worden bijgewerkt, zonder van scherm te wisselen. Bijvoorbeeld: pak een grafiekfunctie en verplaats deze om het effect op de corresponderende vergelijkingen en gegevenslijsten te zien.

Programmaren

  • U kunt gebruik maken van twee programmeertalen, TI-Basic of Python
  • Beschikt over een speciale programmeeromgeving en programmeerbibliotheken

Ondersteuning bij gegevensverzameling

  • Compatibel met TI-Nspire™ labslede, Vernier EasyLink® USB Sensor en Vernier EasyTemp® temperatuursensorsystemen, voor verzameling en analyse van fysieke gegevens.

Licentie opties

Abonnement voor één gebruiker

  • Account-based licenties
  • Een abonnement voor één gebruiker biedt toegang tot software voor één account
  • Jaarabonnementen beschikbaar

Abonnement voor meerdere gebruikers

  • Account-based licenties
  • Geeft toegang tot de software voor meerdere accounts
  • Jaarabonnementen beschikbaar

Systeemvereisten

Systeemvereisten Windows®

  • Windows® 10, Windows® 11
  • Compatibel met 64-bits besturingssystemen
  • Snelheid van de processor: Intel Core i3 of hogere generatie processor
  • RAM: 8 GB (Aanbevolen 16 GB)
  • Harde schijf: Ongeveer 1 GB vrije ruimte op de harde schijf
  • Schermresolutie: 1024 x 768 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
  • Actieve internetverbinding voor installatie en periodieke licentievalidatie.

Systeemvereisten Mac®

  • macOS® 14, macOS® 15 (Intel®-platform en Apple® Silicon met Rosetta® 2*)
  • Processor: Iedere Mac 2015 of nieuwer
  • Harde schijf: Ongeveer 1 GB vrije ruimte op de harde schijf
  • Schermresolutie: 1024 x 768
  • Actieve internetverbinding voor installatie en periodieke licentievalidatie.

* Het macOS 27 is de laatste versie van het besturingssysteem met volledige Rosetta 2 ondersteuning. TI-software met Rosetta 2 werkt mogelijk niet met het macOS 28 of nieuwer.

Compatibiliteit met grafische rekenmachines

Compatibel met:

  • TI-Nspire™ CX
  • TI-Nspire™ CX CAS
  • TI-Nspire™ CX II-T
  • TI-Nspire™ CX II-T CAS

Ondersteuning

Mac, Rosetta zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Microsoft is een geregistreerd handelsmerk van de eigenaar.