Education Technology

Programmeren met de BBC micro:bit 

Koppel de BBC micro:bit aan een grafische rekenmachine en leer jouw leerlingen stapsgewijs programmeren. Op een leuke manier onderzoeken leerlingen wiskundige en wetenschappelijke concepten!

2021 Comenius EduMedia Siegel

De TI-Nspire™ CX II-T (CAS) handhelds en software (OS 5.3) zijn onderscheiden met het Comenius EduMedia zegel 2021 omdat het mogelijk is om deze te verbinden met de BBC micro:bit en dit extra programmeermogelijkheden biedt. De Comenius EduMedia Awards zijn de meest prestigieuze Europese onderscheidingen voor educatieve technologie en worden jaarlijks uitgereikt door het Duitse Genootschap voor Pedagogiek en Informatie (GPI).

Wat is de BBC micro:bit?

De micro:bit is een door de BBC ontwikkelt microcomputertje. Een micro:bit heeft twee drukknoppen, een 5x5 LED display, diverse sensoren en mogelijkheden. Dit daagt leerlingen uit om op onderzoek uit te gaan.

Combinatie micro:bit en TI-technologie

De micro:bit is te koppelen aan een TI-Nspire™ CX II-T handheld of een TI-84 Plus CE-T Python Edition. Leerlingen kunnen de micro:bit rechtstreeks vanaf hun handheld programmeren. Bovendien zijn Python-programma’s eenvoudig te kopiëren en plakken in bijvoorbeeld een TI-Nspire CX document. Daarbij gebruik je de standaard micro:bit-codes.

De TI Python module is te gebruiken met de micro:bit V1 en de micro:bit V2. De nieuwste micro:bit V2 heeft een ingebouwde luidspreker, microfoon en een touch sensor.

Het tonen van patronen en animaties op de 5x5 led matrix Te bedienen met knoppen en een capacitieve aanraaksensor
Muziek afspelen via een speaker Communiceren met analoge en digitale input/output
Communicatie tussen twee rekenmachines mogelijk maken via micro:bit radiofuncties Interactie met externe sensoren (met optionele uitbreidingskaart)
Lezen van de waarden van het ingebouwde kompas, de acceleratiemeter, de temperatuursensor en de lichtniveausensor Aan te sluiten op NeoPixel led strips

Aansluiten in 3 eenvoudige stappen

Bekijk hier hoe u uw TI-Nspire™ CX II-T of TI-84 Plus CE-T Python Edition handheld aansluit op de micro:bit:

Downloads voor
TI-84 Plus CE-T Python Edition

Download de modules voor de BBC micro:bit en installeer de modules op uw TI-84 Plus CE-T Python Edition.

Python-modules voor de TI-84 Plus CE-T Python Edition

Download zip-bestand micro:bit modules

Meer informatie om te starten(Engelstalig)

Installeer de gebruikersmodule op uw TI-Nspire CX II-T

Dit activeert de Python-programmeerfunctie die nodig is om te communiceren met de micro:bit. Na de installatie verschijnt de micro:bit-module onderaan in het menu ‘More Modules’. Bekijk de aanwijzingen voor het voorbereiden van uw micro:bit en de TI-Nspire CX™ II-T handheld die zijn opgenomen in het downloadbare .zip-bestand. Deze bestanden bevatten het ‘runtime’ hex-bestand en een gebruikersmodule .tns-bestand.

Download voor de TI-Nspire™ CX II-T

Update het ‘runtime’ hex-bestand op de micro:bit

Sluit de micro:bit op de computer aan en sleep het hex-bestand naar de micro:bit bestandsmap. Als het gelukt is, verschijnt er een Texas Instruments logo op het led-schermpje.

De rekenmachine aansluiten op de micro:bit:

Gebruik een USB Mini-A naar Micro-B kabel (apart verkrijgbaar)

Of gebruik de TI-Nspire™ CX-computersoftware en link deze via de USB Type-A naar Micro-B-kabel.

Bekijk de lijst met veel gestelde vragen (Engelstalig) voor meer informatie over het gebruik en de functionaliteit.