Wiskunde
Breng meetkunde en algebra met programmeren tot leven. Door te werken aan mooie illustraties ontwikkelen leerlingen zich op het vlak van computational thinking.
Bewegende afbeeldingen maken doe je met Turtle! Met de Python-functie Turtle Graphics kunnen leerlingen aan de slag om bewegende illustraties te maken. Een leuke lesactiviteit waarmee ze via visueel leren vaardigheden opdoen en zich ontwikkelen in programmeren, wiskunde en computational thinking. De Python-module Turtle is geschikt voor iedereen, van beginners tot ervaren programmeurs.
Beschikbaar als Python-module voor TI-Nspire™ CX II handhelds.
Deze Python-module is ideaal voor leerlingen die nog geen ervaring hebben met programmeren. Ze hebben snel door hoe ze patronen, figuren en geometrische vormen kunnen maken. Een leuke lesactiviteit waarbij ze tegelijk 21e-eeuwse vaardigheden ontwikkelen.
Turtle is ontwikkeld op basis van tientallen jaren ervaring op scholen en is ideaal voor beginnende en gevorderde programmeurs.
Leerlingen schrijven scripts om tekeningen en graphics te maken. Zo visualiseert Turtle het programmeren in Python op een zeer eenvoudige manier. Dit helpt leerlingen om conceptueel te denken en de verbinding te leggen tussen programmeren en wiskunde, informatica en technologie.
Na de installatie staat de Turtle-module automatisch in de Python-app op uw handheld. U vindt daar ook voorbeeldprogramma's om snel en makkelijk aan de slag te kunnen.
Breng meetkunde en algebra met programmeren tot leven. Door te werken aan mooie illustraties ontwikkelen leerlingen zich op het vlak van computational thinking.
Laat leerlingen kennismaken met het schrijven van scripts via Turtle. De menugestuurde syntaxis en visuele feedback helpen ze snel op weg en zorgen voor een mooi eindresultaat.
Geef leerlingen inzicht in STEM-concepten en bied ze een goede basis, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen via een bètaopleiding en -beroep TI-Innovator™ Rover.
Laat leerlingen met creatief en wiskundig talent losgaan met Turtle Graphics. Het maken van kunstwerken kan leerlingen motiveren om het schrijven van scripts steeds verder te verbeteren.
Inclusief de Turtle-module, een handleiding en voorbeeldprogrammabestanden.
De handleiding beschrijft stap voor stap de installatie van Turtle op TI-Nspire™ CX II handhelds.
Download het .zip-bestand
Korte programmeeractiviteiten om programmeren in Python te leren, inclusief de Python-module Turtle.
Komt binnenkort
Uitleg over het werken met Turtle, inclusief kant-en-klare scripts om toe te passen.
Lees meer