Education Technology

Applicazioni per Calcolatrice Grafica TI-84 Plus CE-T Python Edition

Approfondisci la tua conoscenza con le applicazioni per la calcolatrice grafica TI-84 Plus CE-T Python Edition. L'aggiunta di applicazioni espande le funzionalità della calcolatrice, consentendoti di esplorare concetti matematici e scientifici specifici e consolidare la comprensione dei concetti.

Applicazione Python

Scarica ora l’ultimo aggiornamento per il tuo TI 84 Plus CE-T Python Edition

App Geometrica Cabri™ Jr.

Con l'Applicazione Cabri Jr sulla calcolatrice si puo' sviluppare una nuova dimensione di apprendimento interattivo per lo studio della geometria. Costruire, analizzare e trasformare modelli matematici e diagrammi geometrici permette maggior coinvolgimento e apprendimento.

L'App Geometrica Cabri™ Jr. e' stata sviluppata per TI da CabriLog insieme al rinomato matematico francese Jean-Marie Laborde. Un'applicazione all'avanguardia per:

  • Eseguire funzioni analitiche, trasformazioni e funzioni geometriche euclidee
  • Creare costruzioni geometriche in modo interattivo attaraverso un insieme di punti come anche linee, poligoni, cerchi e altri oggetti geometrici di base
  • Un'interfaccia intuitiva e altamente interattiva che permette di modificare oggetti geometrici in tempo reale per costruirte modelli, fare congetture e analizzare le principali conclusioni.

App CellSheet™

La calcolatrice può diventare uno strumento più versatile da utilizzare in una varietà di classi con l'aggiunta di funzionalità di foglio di calcolo!

  • Permette allo studente di inserire i dati e il testo nelle celle
  • Creare formule di cella e utilizzare le funzioni built-in

App di Studio Grafico di Coniche

L'App Studio Grafico di Coniche visualizza equazioni di funzioni parametriche o in forma polare e fornisce un modo semplice per rappresentare graficamente le quattro forme coniche

  • Circonferenza
  • Ellisse
  • Iperbole
  • Parabola

Inserire i parametri richiesti per:

  • Grafico
  • Trace (Traccia)
  • Risolvere le caratteristiche della forma conica

App Diseuguaglianza Grafica

L'applicazione Diseuguaglianza Grafica permette di ampliare le capacità grafiche

Gli studenti possono:

  • Inserire diseuguaglianze utilizzando simboli
  • Rappresentare diseuguaglianze sotto forma di unione e intersezione
  • Tracciare punti di interesse (intersezioni) tra funzioni
  • Memorizzare coppie di coordinate (x,y) per la visualizzazione
  • Inserire funzioni di Programmazione Lineare

Apps Localizzazione Linguistica

Queste Apps tradurranno tutti i prompt, i messaggi di errore e la maggior parte delle funzioni nelle lingue seguenti: francese, tedesco, spagnolo, olandese, svedese, portoghese

Tavola periodica

L'Applicazione Tavaola Periodica permette di accedere in ogni momento ad una tavola periodica grafica e elettronica. Questa applicazione non è solo una tavola periodica di base sempre accessibile ma puo' essere anche utilizzata per studiare e analizzare con la calcolatrice grafica le tendenze nella stessa tavola periodica.

Ulteriori esempi includono:

  • 15 proprietà su circa 109 elementi
  • Studio e grafici sulla natura periodica degli elementi
  • Navigazione facile tra gli elementi

App Estrattore Radice di Polinomio e Risolutore Equazione Simultanea

L'Applicazione Estrattore Radice di Polinomio include:

  • Inserimento polinomi fino al decimo grado
  • Semplicita' di utilizzazione della schermata POLY MODE per configurare le opzioni impostate
  • Visualizzazione radici come frazioni o decimali
  • Scelta di visualizzare soltanto radici Reali per polinomi di 2° e 3° grado
  • Per polinomi di 4° grado o superiore, le radici sono visualizzate sotto forma di numero complesso
  • Archiviazione di polinomi sotto forma di Y= per grafici e analisi
  • Verificare che una radice sia lo zero della funzione polinomiale memorizzando radici in formato reale

Le capacità del Risolutore Equazione Simultanea include:

  • Inserimento sistemi di equazioni fino a 10 equazioni e 10 incognite.
  • Schermata SIMULT MODE facile da utilizzare per impostare tutte le opzioni
  • Visualizzazione soluzione unica, soluzione infinita e nessuna soluzione
  • Archiviazione coefficiente matrice, matrice aumentata e i risultati
  • Visualizza la riduzione per righe

App Simulazione di Probabilità

Esplora la teoria della probabilità con un'animazione interattiva che simula sulla calcolatrice il rotolamento dei dadi, il lancio di monete o la generazione di numeri casuali

Opzioni disponibili

  • Grafico a barre
  • Tabella dei dati delle prove
  • Impostazioni per specificare i numeri delle prove
  • Modalità di raccolta dati
  • Ponderazione

Inoltre e' possibile esportare i dati per ulteriori esplorazioni.

App Strumenti Scientifici

L'Applicazione Strumenti Scientifici permette di eseguire conversioni di unità sulla vostra calcolatrice.

Gli elementi dell'App includono:

  • Costanti e conversioni
  • Calcolo delle cifre decimali significative
  • Strumento di grafica
  • Strumento Vettore

App Trasformazione Grafica

L'Applicazione Trasformazione Grafica permette di analizzare e visualizzare e fare grafici di funzioni le funzioni in modo da migliorarne la comprensione. Per sfruttare le funzionalità di questa App, inserisci semplicemente le funzioni, e visualizza i cambiamenti nella funzione mentre i parametri vengono modificati

Gli studenti possono:

  • Vedere immediatamente come il cambiamento del valore di un coefficiente trasforma un grafico
  • Adattare visivamente equazioni a diagrammi di dati attraverso la manipolazione di coefficienti

App Vernier EasyData™

L'applicazione EasyData™ di Vernier Software & Technology è un software semplice per la raccolta di dati con la famiglia delle calcolatrici grafiche TI-84 Plus. L'App lancia automaticamente la raccolta dati quando viene utilizzata con il sensore Vernier EasyTemp™, e carica esperimenti incorporati per ogni sensore Vernier supportato. EasyData™ supporta la raccolta dati con sensori USB Vernier (soltanto la famiglia TI-84 Plus), dispositivi CBR™, CBR™ 2, che utilizzano la famiglia TI-84 Plus.