Tutto il lavoro creato e salvato con le applicazioni TI‑Nspire™ viene memorizzato in un documento, che può essere condiviso con altri che utilizzano il software TI‑Nspire™ e con quanti utilizzano i palmari. Esistono due tipi di documenti:
| • | Documenti TI‑Nspire™ (file .tns) |
| • | Documenti PublishView™ (file .tnsp) |
Un documento TI‑Nspire™ si compone di una o più attività. Ogni attività contiene una o più pagine. Nell'area di lavoro viene visualizzata una pagina alla volta. Tutte le operazioni si svolgono nelle pagine delle applicazioni.
Poiché il software TI‑Nspire™ e i palmari condividono le medesime funzionalità, è possibile trasferire documenti TI‑Nspire™ tra computer e palmari. Quando si crea un documento, si seleziona una delle due dimensioni di pagina.
| • | Palmare. Dimensione: 320 × 217 pixel. Questa dimensione consente di visualizzare i documenti su tutte le piattaforme. Il contenuto sarà scalato quando viene visualizzato su un tablet o uno schermo più ampio. |
| • | Computer. Dimensione: 640 × 434 pixel. Il contenuto sarà scalato quando viene visualizzato su una piattaforma più piccola. Alcuni contenuti potrebbero non essere visibili su un dispositivo palmare. |
È possibile convertire un documento da una dimensione di pagina a un'altra in qualsiasi momento.
I documenti PublishView™ possono essere stampati su un normale foglio di carta o pubblicati in un sito web o blog. I documenti PublishView™ possono includere testo formattato, immagini e collegamenti ipertestuali oltre a tutte le applicazioni TI‑Nspire™.
Per ulteriori informazioni, vedere Operazioni con documenti PublishView™.
Creazione di un nuovo documento TI-Nspire™
Apertura di un documento esistente
Salvataggio di documenti TI-Nspire™
Formattazione del testo in Documenti
Utilizzo dei colori nei documenti
Impostazione delle dimensioni della pagina e anteprima del documento
Operazioni con le applicazioni
Selezione e spostamento di pagine
Operazioni con attività e pagine
Visualizzazione delle proprietà del documento e delle informazioni sul copyright