| 1. | Fare clic su File > Stampa. |
Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa.
| 2. | Impostare le opzioni per il lavoro di stampa. |
| • | Stampante: selezionarla dall'elenco di stampanti disponibili |
| • | Cosa stampare: |
| - | Stampa tutto: stampa ogni pagina su un foglio separato |
| - | Schermo visibile: stampa le pagine selezionate con ulteriori opzioni di formato (vedere Formato, di seguito) |
| • | Intervallo di stampa: fare clic su Tutte le pagine o su Intervallo pagine e impostare la pagina iniziale e la pagina finale. |
| • | Formato: |
| - | l'orientamento (verticale o orizzontale) |
| - | Il numero di pagine (1, 2, 4, o 8) di TI‑Nspire™ da stampare su ogni foglio (disponibile solo per l'opzione Schermo visibile). Il valore predefinito è 2 pagine per foglio. |
| - | Se lasciare spazio per i commenti sotto ogni pagina stampata di TI‑Nspire™ (disponibile solo per l'opzione Schermo visibile) |
| - | Margini (da 0,63 cm a 5 cm). Il margine predefinito è 1,27 cm su tutti i bordi. |
| • | Informazioni sulla documentazione da includere: |
| - | Nome dell'attività, inclusa l'opzione per raggruppare le pagine fisicamente per attività |
| - | Etichetta pagina (come 1.1 o 1.2) sotto ogni pagina |
| - | Titolo della pagina (fino a due righe) |
| - | Nome documento nel piè di pagina |
| 3. | Fare clic su Stampa oppure su Salva come PDF. |
Nota: per ripristinare le impostazioni predefinite per la stampa, fare clic su Ripristina.
| • | Fare clic sulla casella di controllo Anteprima per attivare/disattivare il riquadro di anteprima. |
| • | Fare clic sulle frecce in fondo al riquadro di anteprima per scorrere attraverso l'anteprima. |