Vous êtes ici: Configuration du logiciel TI‑Nspire™ CX Navigator™ version Enseignant

Configuration du logiciel TI‑Nspire™ CX Navigator™ version Enseignant

Le système TI‑Nspire™ CX Navigator™ intègre tous les outils matériels et logiciels nécessaires à la configuration d’un réseau sans fil pour la classe. Dans une salle de classe sans fil, le logiciel TI‑Nspire™ CX Navigator™ version Enseignant vous permet d’effectuer les opérations suivantes :

Utiliser l’outil Questions rapides pour envoyer des questionnaires aux élèves, recevoir les réponses, puis analyser les résultats en classe.
Utiliser l’outil Capture d’écran pour capturer les écrans des unités nomades ou ordinateurs des élèves, automatiquement ou à intervalles spécifiques.
Utiliser l’outil Présentation en direct pour afficher la tâche en cours d’exécution sur l’écran de votre unité nomade ou sur celui d’un élève.
Utiliser l’outil Espace de travail Évaluer pour collecter et corriger les travaux des élèves, afficher les résultats en temps réel à mesure que les élèves répondent aux questions et analyser les données de l’ensemble de la classe ou de certains élèves.

À propos du matériel

En fonction des exigences de votre classe, votre système TI‑Nspire™ Navigator™ peut contenir le matériel ci-après, utilisé pour créer un réseau de communications sans fil afin de permettre à votre ordinateur de communiquer avec les unités nomades des étudiants :

Nom du matériel

Image

Utilisez

Adaptateur de réseau sans fil TI‑Nspire™

Se connecte aux unités nomades TI‑Nspire™ CX et TI‑Nspire™ CX CAS pour établir une communication sans fil sur une bande 2,4 GHz.

Adaptateur réseau sans fil TI-Nspire™ CX,v2

Se connecte aux unités nomades TI‑Nspire™ CX et TI‑Nspire™ CX CAS pour établir une communication sans fil sur une bande 2,4 GHz ou 5 GHz.

Station de connexion sans fil TI‑Nspire™ Navigator™

Se connecte à toutes les unités nomades TI‑Nspire™ CX et TI‑Nspire™ pour établir une communication sans fil sur une bande 2,4 GHz.

Point d’accès TI‑Nspire™ Navigator™

Se connecte à l’ordinateur de l’enseignant pour établir une liaison de communication sans fil à 2,4 GHz.

Point d’accès TI‑Nspire™ CX Navigator™

Se connecte à l’ordinateur de l’enseignant pour établir une liaison de communication sans fil à 2,4 GHz ou 5 GHz.

Liens des rubriques

Avant de commencer

Chargement des stations de connexion

Mise à jour du système d’exploitation de l’unité nomade

Connexion du point d’accès TI-Nspire™ Navigator™

Confirmation de la version du système d’exploitation de l’unité portative

Attribution d’un nom au réseau de la classe

Ajout de clients sans fil au réseau

Connexion des unités nomades aux adaptateurs sans fil

Connexion des unités nomades aux stations de connexion

Création et gestion du compte enseignant

Connexion au système TI-Nspire™ Navigator™ à partir de l’unité nomade

Stockage des adaptateurs et stations de connexion sans fil

Utilisation du gestionnaire réseau TI-Nspire™

Dépannage

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated