Atividade de exemplo

Utilize o exemplo de atividade fornecido como uma experiência para se familiarizar com as áreas de trabalho na aplicação Python.

Crie um novo programa a partir do Gestor de ficheiros
Escreva o programa no Editor
Execute o programa no Shell (Interpretador) na aplicação Python.

Para mais informações sobre programação Python na sua CE, consulte os recursos para a
TI-84 Plus CE-T Python Edition.

Como começar:

Execute a aplicação Python.

Nota: Os ecrãs reais podem variar ligeiramente das imagens fornecidas.

 

Introduza o nome do novo programa a partir do Gestor de ficheiros.

Prima q ([New]) para criar um novo programa.

Introdução do nome do novo ficheiro

O programa exemplo terá o nome de "PRINT". Introduza o nome do programa e prima s ([Ok]).
Note que o cursor está em ALPHA lock. Introduza sempre o nome do programa seguindo o requisitos dados no ecrã.

Sugestão: Se o cursor não estiver em ALPHA lock, prima y ƒ ƒ para letras maiúsculas.

Introduza o programa conforme indicado.

Sugestão: A aplicação permite introdução rápida! Observe sempre o estado do cursor quando introduz o programa!

Carateres do alfabeto no teclado

ƒ alterna o estado do cursor de introdução no Editor e no Shell (Interpretador).

_ não alfabético

a alfabeto em minúsculas

A alfabeto em maiúsculas

Onde está o sinal de igual?

Prima ¿ quando o cursor for _.

Onde é que estes estão?
input()
print()

[Fns…] I/O

1:print()

2:input()

Onde estão as aspas duplas?

ƒ [ “ ]

Onde estão ( e )?

Utilize o teclado quando o cursor for _.

 

Experimente![a A #] e y N são também auxiliares para introdução rápida quando necessário!

Executar o programa PRINT

No Editor, prima r ([Run]) para executar o seu programa no Shell (Interpretador).
Introduza o seu nome no prompt “What is your name?”.
É exibido “HELLO” com o seu nome.

Nota: No prompt do Shell (Interpretador) >>>, pode executar um comando, como 2+3. Se utilizar qualquer método a partir de módulos math, random ou outros disponíveis, execute primeiro uma instrução do módulo import, como em qualquer ambiente de codificação Python.

Cursor do Shell (Interpretador)

indicador de estado.

 

Introduza o seu nome.

É exibido o resultado de

PRINT.