La configuración de modo controla la forma en que la calculadora muestra e interpreta:
| • | Respuestas |
| • | Elementos de listas y matrices |
| • | Gráficos |
| • | Configuración de idioma |
| • | Números |
Cambio de la configuración de modo
FLOAT (FLOTANTE) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
RADIAN (RADIÁN) DEGREE (GRADO)
FUNCTION (FUNCIÓN) PARAMETRIC (PARAMÉT) POLAR SEQ (SUC)
THICK (GRUE) DOT-THICK (PUNT-GRUE) THIN (FINO) DOT THIN (PUNT-FINO)
FULL (COMPLETA) HORIZONTAL GRAPH-TABLE (GRÁFICO-TABLA)
FRACTION TYPE (TIPO FRACCIÓN): n/d Un/d
STAT DIAGNOSTICS (DIAGNÓSTICO ESTADÍSTICO): OFF ON