Para cambiar la configuración de modo, siga estos pasos:
| 1. | Pulse † o } para desplazar el cursor hasta la línea del valor de configuración que desee cambiar. |
| 2. | Pulse ~ o | para desplazar el cursor por la línea hasta el valor de configuración deseado. |
| 3. | Pulse [enter] para seleccionar un valor. |
Excepción: LANGUAGE (IDIOMA) Pulse ~ o | para seleccionar un idioma cargado. Pulse † o } para configurar el idioma seleccionado.
Nota: La segunda línea de la barra de estado muestra ayuda contextual y una descripción de los modos de la línea.
|
Modo |
Descripción |
|---|---|
|
MATHPRINT CLASSIC (CLÁSICA) |
Controla si las entradas y salidas que aparecen en la pantalla principal y en el editor Y= tienen el mismo aspecto que en los libros de texto. |
|
NORMAL SCI (CIENT) ENG (ING) |
Notación numérica |
|
FLOAT (FLOTANTE) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Número de decimales en las respuestas |
|
RADIAN (RADIÁN) DEGREE (GRADO) |
Unidad de medida de los ángulos |
|
FUNCTION (FUNCIÓN) PARAMETRIC (PARAMÉTRICA) POLAR SEQ (SUCESIÓN) |
Tipo de representación gráfica |
|
THICK (GRUESO) DOT-THICK (PUNTO-GRUESO) THIN (FINO) DOT THIN (PUNTO-FINO) |
Restablece todos los estilos de línea de Y= |
|
SEQUENCIAL (SECUENCIAL) SIMUL |
Determina si el gráfico se traza secuencial o simultáneamente. |
|
REAL a+bi re^(qi) |
Real, complejo en forma binómica o complejo polar |
|
FULL (COMPLETA) HORIZONTAL GRAPH-TABLE (GRÁFICO-TABLA) |
Modos de pantalla completa o dividida |
|
FRACTION TYPE (TIPO DE FRACCIÓN): n/d Un/d |
Muestra los resultados como fracciones o números mixtos. |
|
RESPUESTAS: AUTO DEC |
Controla el formato de las respuestas. |
|
STAT DIAGNOSTICS (DIAGNÓSTICO ESTADÍSTICO): OFF (Desactivado) ON (Activado) |
Determina la información que deberá aparecer en el cálculo de una regresión estadística. |
|
STAT WIZARDS (ASISTENTES DE ESTADÍSTICA): ON (Activado) OFF (Desactivado) |
Determina si van a aparecer indicadores de ayuda de sintaxis para los argumentos opcionales y necesarios en muchas órdenes y funciones estadísticas, de regresión y distribución. |
|
SET CLOCK (AJUSTE RELOJ) |
Determina la fecha y la hora. |
|
LANGUAGE (IDIOMA): ENGLISH (INGLÉS) |
Determina el idioma de la pantalla. |